France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Unica - prise RCA triple (rouge blanc jaune) - 1 mod - Alu - méca seul

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    97,37 EUR
  • Délai de livraison**
    10 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Unica
    fonction produit
    Prise audio/vidéo
    type de connecteur
    RCA
    type de circuit
    Audio/video
    présentation du produit
    Mécanisme
    couleur
    Aluminium
    type d'emballage
    Film plastique-boîte
    Complémentaires
    mode de fixation
    Clipsable
    nombre de modules
    1 module
    finition de la surface
    Brillant
    quantité par lot
    Lot de 10
    vente par quantité indivisible
    1
    raccordement
    Bornes à vis
    capacité de serrage des bornes
    <= 1,5 mm² pour souple câble(s)
    <= 1,5 mm² pour rigide câble(s)
    longueur de dénudage des fils
    8 mm
    matière
    Plastique anti-UV: façade
    PC (polycarbonate) GF10 FR: boitier
    hauteur
    45 mm
    largeur
    22,5 mm
    profondeur
    28 mm
    profondeur d'encastrement
    19 mm
    poids du produit
    0,02 kg
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    température de fonctionnement
    5…45 °C
    degré de protection IP
    IP2xC
    tenue aux choc IK
    IK02
    caractéristique d'environnement
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Résistant aux UV
    Savon liquide
    Ammoniaque
    Pétrole
    Huile
    Acétone
    Alcool
    Décolorant
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Unica 2019 (Version 1.1)
    Date 08/02/19
    Taille 41.5 MB
    Catalogue Unica 2018 (Version 1.0)
    Date 17/05/19
    Taille 216 B
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 10/07/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 10/07/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.