France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Unica
Image NU350854

NU350854

Image NU350854
NU350854

Wiser Unica - interrupteur volet-roulant - 4A - Bluetooth - anthracite - mécSeul

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    70,78 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    marque du produit
    Schneider Electric
    compatibilité de gamme
    Wiser
    gamme
    Unica
    numéro type
    NH3508
    fonction produit
    Contrôle de l'obturateur
    Complémentaires
    présentation du produit
    Mécanisme
    type de charge
    Moteur: 500 VA à 230 V CA
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50 Hz
    courant assigné d'emploi
    4 A cos phi = 0,6
    consommation en veille
    Max. 0.4 W
    calibre du fusible à associer
    10 A
    couleur
    Anthracite (RAL 7021)
    finition de la surface
    Satiné
    nombre de modules
    2 modules
    nombre de touches de FONCTION
    2
    signalisation locale
    Programmable: 1 LED (vert/rouge)
    fonction de signalisation
    Indication de la programmation
    Lumière allumée quand la sortie est actionnée
    Positionneur
    nombre de sorties
    1
    type de commande
    Commande à distance par auxiliaire double poussoir
    Contrôle à distance App Wiser programmation de l'appareil
    Contrôle local commande de stores/volets-roulants
    nom du logiciel
    App Wiser: mettre à niveau le firmware
    App Wiser: régler le temps de mouvement du store
    App Wiser: définir l'état des LED
    App Wiser: commutation en semaine
    App Wiser: fonction astro
    App Wiser: fonction aléatoire
    App Wiser: gestion de la position des stores et des lamelles
    App Wiser: contrôle du temps
    nombre d'appareils connectés maxi
    Bluetooth: <15 (appareil intelligent)
    Bluetooth: <10 (appareil Wiser)
    Bluetooth: <10 (multiway switching between coupled device)
    type de réseau de communication
    Sans fil (2,4 GHz), 2,5 mW
    configuration requise
    Android 5.1 ou supérieur App Wiser
    Apple iOS 10.3 or higher App Wiser
    Bluetooth 4.1 ou supérieur Bluetooth
    Wiser Home Touch Wiser Home control
    auxiliaires connectés
    Nombre illimité de doubles boutons-poussoirs, distance : 50 m
    équipement fournis
    Manuel utilisateur
    configuration du câblage
    Avec neutre
    raccordement
    Bornes à vis
    nombre de connecteurs libres
    2
    capacité de serrage des bornes
    1,5…2,5 mm² pour rigide câble(s)
    1,5…2,5 mm² pour multibrin torsadé rigide câble(s)
    forme de la tête de vis
    Pozidriv N° 1 et combi
    couple de serrage
    0,5 N.m
    matière
    Plastique anti-UV: plaque centrale
    PC (polycarbonate) GF10 FR: boitier
    Métal: bornes
    support de montage
    Armoire
    montage de l'appareil
    Encastré
    mode de fixation
    Par vis
    type d'installation
    Installation en intérieur
    type d'emballage
    Carton
    profondeur d'encastrement
    29 mm
    profondeur
    41 mm
    largeur
    45 mm
    hauteur
    45 mm
    poids du produit
    0,047 kg
    normes
    EN 60669-2-1
    EN 60730-2-7
    EN 300-328
    EN 301-489-17
    directives
    2014/35/EU - directive basse tension
    2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
    certifications du produit
    EAC
    SEMKO
    FIMKO
    NEMKO
    CE
    VDE
    NF
    Environnement
    température de fonctionnement
    5…40 °C
    température ambiante pour le stockage
    5…40 °C
    degré de protection IP
    IP20
    IP21 avec marquage
    tenue aux choc IK
    IK04
    caractéristique d'environnement
    Résistant aux UV
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Acétone
    Ammoniaque
    Alcool
    Décolorant
    Savon liquide
    Huile
    Pétrole
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • espagnol
    • néerlandais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Catalogue Unica 2018 (Version 1.0)
    Catalogue Unica 2019 (Version 1.1)
    Date 08/02/19
    Taille 41.5 MB
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Wiser blind control switch (Version 0)
    Date 16/07/18
    Taille 2.2 MB
    Wiser blind control switch (Version 0)
    Date 16/07/18
    Taille 2.2 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    SEMKO certificate (Version 1.0)
    Date 28/03/19
    Taille 395.5 KB
    VDE certificate (Version 1.0)
    Date 21/02/19
    Taille 374.7 KB
    NEMKO certificate (Version 1.0)
    Date 02/04/19
    Taille 232.9 KB
    NF certificate (Version 1.0)
    Date 29/04/19
    Taille 580.4 KB
    FIMKO certificate (Version 1.0)
    Date 14/03/19
    Taille 204.7 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Date 20/08/18
    Taille 260 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    SHUTTER CONTROL RELAY SWITCH WITH BLE CONNECTIVITY - Product End of LifeInstructions (Version 1.0)
    Manuel utilisateur système
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Product Information for Wiser Micro Modules (Version 0)
    Product Information for Wiser Micro Modules (Version 0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    SHUTTER CONTROL RELAY SWITCH WITH BLE CONNECTIVITY - - Product Environmental Profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /