France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Système KNX
Image NU553018

NU553018

Image NU553018
NU553018

Unica KNX - bouton-poussoir 2 boutons + led - avec support - Blanc

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    98,00 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Unica
    fonction produit
    Bouton-poussoir unité
    présentation du produit
    Mécanisme avec support en zamak
    type de bus
    KNX
    marquage
    Avec surface pour étiquette
    nuance de la couleur
    blanc (RAL 9003)
    équipement fournis
    Manuel utilisateur
    Support de fixation
    Lot de 10 symboles
    Complémentaires
    montage de l'appareil
    Encastré
    fonctions disponibles
    Commutation, basculement, gradation
    Commande de volet/store
    Impulsions sur fronts déclenchent des télégrammes 1, 2, 4 ou 8 bits
    Impulsions sur fronts avec télégrammes 2 octets
    Contrôle de la scène
    Avec indicateur LED
    nombre de modules
    2 modules
    nombre de touches
    1
    support de transmission
    Paire torsadée
    nombre de touches de FONCTION
    2
    type de commande
    1 enjoliveur
    mode opératoire
    Système bus KNX
    signalisation locale
    2 bleu LED
    mode de fixation
    Vis
    quantité par lot
    1 pièce
    matière
    Plastique brillant
    hauteur
    74,6 mm
    largeur
    74,6 mm
    profondeur
    37,5 mm
    profondeur d'encastrement
    24 mm
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • danois
    • italien
    • espagnol
    • suédois
    • néerlandais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Unica KNX Push-button (Version 0)
    Date 15/01/19
    Taille 468.7 KB
    Unica KNX Push-button (Version 0)
    Date 15/01/19
    Taille 462.9 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    KNX Schneider Electric BIM data (Building Information Modeling) (Version 1.1)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UNICA KNX PUSH BUTTON - Product End of Life Instructions (Version 1.0)
    Logiciel - ETS4
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NU5530xx Software ETS5.x (knxprod) (Version 1.0)
    Date 30/11/18
    Taille 273.5 KB
    Manuel utilisateur système
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Poussoir simple avec DEL d’état (Version 1)
    Date 23/08/11
    Taille 952.7 KB
    KNX push-button single (Version 0)
    Date 29/07/11
    Taille 923 KB
    Pages de catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    KNX-Catalogue-11-2018 (Version 4.10)
    Date 11/09/19
    Taille 42.7 MB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UNICA KNX PUSH BUTTON - Product Environmental Profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Système KNX pour appartement grand luxe

    A Paris, dans 16ème arrondissement, Dominique Pin, installateur électricien, a facilement convaincu un architecte de renom d’équiper un luxueux appartement avec le système KNX de Schneider Electric. Consulter cette référence client

    Avec KNX, la maison est intelligente et évolutive

    La société Bouwfonds Marignan Immobilier équipe une maison individuelle  d’une solution domotique KNX Schneider Electric. Grâce à ce système, les futurs acquéreurs bénéficieront d’une maison communicante, évolutive, voire intuitive. Consulter cette référence client
Comparer les produits: /