Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Unica
Image NU986618

NU986618

Image NU986618
NU986618

Unica - obturateur - 2 modules - Blanc - mécanisme seul

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 3,27 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Unica
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'installation
    Fonction produit
    Capot d’obstruction
    Nombre de modules
    2 modules
    Présentation du produit
    Plaque centrale
    Mode de fixation
    Clipsable
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Complémentaires
    Finition de la surface
    Brillant
    Matière
    Plastique anti-UV: façade
    Type d'emballage
    Film plastique-boîte
    Environnement
    Tenue aux choc IK
    IK04
    Degré de protection IP
    IP20
    Caractéristique d'environnement
    Savon liquide
    Huile
    Décolorant
    Résistant aux UV
    Ammoniaque
    Acétone
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Alcool
    Pétrole
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français5
    • anglais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Connectivité Réseaux 2019 2020 (Version 1.0)
    Description
    Servir la performance du bâtiment
    Catalogue Connectivité Réseaux 2019 2020 (Version 1.0)
    Description
    Servir la performance du bâtiment
    Catalogue Unica 2018 (Version 1.0)
    Description
    Plus Ingénieuse, Plus Connectée, Plus Esthétique, simplement irrésistible, une gamme d'appareilage pour tous vos besoins du résidentiel au tertiaire avec la finition de votre choix : Unica Pro, Unica Studio et Unica Pure.
    Catalogue Unica 2018 (Version 1.0)
    Description
    Plus Ingénieuse, Plus Connectée, Plus Esthétique, simplement irrésistible, une gamme d'appareilage pour tous vos besoins du résidentiel au tertiaire avec la finition de votre choix : Unica Pro, Unica Studio et Unica Pure.
    Catalogue Unica 2019 (Version 1.1)
    Description
    Irresistibly Unica: Irresistibly beautiful - Irresistibly simple - Irresistibly future-proof Installation simplified - Smart design - Diversity - Intuitive user interfaces Unica Studio, Unica Studio Color, Unica Studio Metal, Unica Pure Unica System + surface installation, Unica System + flush installation - Simply efficient installation Unica Wiser - Unica KNX Unica antibacterial
    prp.document.label.format pdf
    Taille 41.5 MB
    Date 08/02/19
    Description
    Irresistibly Unica: Irresistibly beautiful - Irresistibly simple - Irresistibly future-proof Installation simplified - Smart design - Diversity - Intuitive user interfaces Unica Studio, Unica Studio Color, Unica Studio Metal, Unica Pure Unica System + surface installation, Unica System + flush installation - Simply efficient installation Unica Wiser - Unica KNX Unica antibacterial
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NU986618 : NU986618_REACH_DECLARATION
    Description
    NU986618_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    NU986618_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NU986618 : NU986618_ROHS_DECLARATION
    Description
    NU986618_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    NU986618_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /