France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Opale
Image OPL10535
Ce produit n’est plus fabriqué

OPL10535

Image OPL10535
Ce produit n’est plus fabriqué
OPL10535

Opale - GTL - pack goulotte - 13 modules - toute hauteur

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 juillet 2016
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence OPL10535 est remplacée par :
Produit
Qté
R9HKT13
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2016
1
  • Principales
    gamme de produits
    Opale
    fonction produit
    Kit goulotte
    système d’installation de câblage
    Passage des goulottes dans les murs domestiques
    nombre de modules de 18 mm par rangée
    13
    Cloison de compartiment
    1 compartiment de 60 mm
    1 compartiment de 185 mm
    normes
    NF C 15-100
    labels qualité
    NF
    Complémentaires
    matériau de partage
    Plastique
    mode de fixation
    Avec vis
    fixation du couvercle
    Agrafé
    équipement fournis
    1 corps de goulotte
    1 cloison
    Lot de 5 clip
    1 kit patte de fixation de coffret
    2 capot
    tenue au feu
    750 °C
    degré de protection IP
    IP44
    Tenue aux chocs IK
    IK07
    hauteur
    2600 mm
    profondeur
    63 mm
    largeur
    254 mm
    couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Environnement
    caractéristique d'environnement
    Conforme RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /