Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Système KNX
Image ORBK4L4S4HW
Ce produit n’est plus fabriqué

ORBK4L4S4HW

Image ORBK4L4S4HW
Ce produit n’est plus fabriqué
ORBK4L4S4HW

Roombox KNX - filaire - 4 éclairages TOR - 4 volets-roulants - 4 CVC

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Roombox
    Nom de l'appareil
    Roombox KNX
    Description des pôles
    1P + N
    nombre de pôles protégés
    1
    schéma de liaison à la terre
    TT
    TN
    Type de réseau
    CA
    Fréquence du réseau
    50 Hz
    Fonction produit
    Optimiseur d'énergie 4 en 1
    application du disjoncteur
    Distribution
    Télécommande
    Protection du circuit
    actionneur de commutation
    4
    actionneur de variation
    Sans
    actionneur de volets/ stores
    4
    alimentation HVAC
    4 avec servo-moteur
    Complémentaires
    nombre de départs
    12
    Interface RF
    Sans
    type d'entrée
    Numérique x4 entrée(s), pour bouton poussoir de commande à distance de lumière et de réinitialisation, 24 V CC
    Numérique x4 entrée(s), pour bouton poussoir - commande à distance stores et volets roulants et réinitialisation, 24 V CC
    Numérique x4 entrée(s), pour contacts de fenêtre distant, 24 V CC
    Binaire (multi-capteurs) x4 entrée(s), pour présence, 24 V CC
    Analogique (multi-capteurs) pour signal niveau de luminosité, 0…10 V CC
    type de signal de commande
    Impulsion pour entrée numérique
    Maintien pour entrée numérique
    protocole de communication
    COM bus KNX pour télécommande selon ISO/CEI 14543, tension nominale: 24…30 V CC
    COM bus KNX pour signal défaut selon ISO/CEI 14543, tension nominale: 24…30 V CC
    COM bus KNX pour états des sorties selon ISO/CEI 14543, tension nominale: 24…30 V CC
    COM bus KNX pour données de comptage selon ISO/CEI 14543, tension nominale: 24…30 V CC
    COM bus KNX pour défaut de réinitialisation à distance selon ISO/CEI 14543, tension nominale: 24…30 V CC
    Port Ethernet temporaire pour télécommande selon IEEE 802.3
    Port Ethernet temporaire pour signal défaut selon IEEE 802.3
    Port Ethernet temporaire pour états des sorties selon IEEE 802.3
    Port Ethernet temporaire pour données de comptage selon IEEE 802.3
    Port Ethernet temporaire pour défaut de réinitialisation à distance selon IEEE 802.3
    courant nominal
    16 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50 Hz, + 10 % - 15 %, entre phase et neutre
    remise à zéro
    Réinitialisation manuelle pour réinitialisation d'usine, sur face avant
    Réinitialisation manuelle de surcharge pour sortie, sur face avant
    Réinitialisation manuelle de court-circuit pour sortie, sur face avant
    Réinitialisation manuelle de fuite à la terre pour sortie, sur face avant
    Réinitialisation à distance de surcharge pour sortie, via COM bus
    Réinitialisation à distance de court-circuit pour sortie, via COM bus
    Réinitialisation à distance de fuite à la terre pour sortie, via COM bus
    Réinitialisation à distance de surcharge pour sortie, entrée numérique
    Réinitialisation à distance de court-circuit pour sortie, entrée numérique
    Réinitialisation à distance de fuite à la terre pour sortie, entrée numérique
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    Commutateur statique pour sorties
    courbe de déclenchement
    C
    déclenchement magnétique
    5...10 x In
    pouvoir de coupure
    4,5 kA Icn CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898
    10 kA CA 50 Hz se conformer à EMC/EN/CEI 61547
    classe de limitation
    3 se conformer à EN 60898
    puissance maximum
    600 VA pour 1 sortie
    3600 VA pour tout les sorties de puissance
    aptitude au sectionnement
    Oui pour entrée MCB
    technologie différentiel
    Commutateur statique pour sorties
    sensibilité du différentiel
    10 mA
    type de commande
    Poignée rotative pour entrant, couleur: blanc
    Contrôle à distance pour sorties
    Bouton-poussoir pour service pin, couleur: gris
    4 boutons poussoirs pour extension de zone activée/désactivée, couleur: gris
    Bouton poussoir d'effacement d'enregistrement pour début/fin mode d'apprentissage, couleur: gris
    Bouton poussoir ON/OFF pour sorties, couleur: gris
    Bouton poussoir MONTER/DESCENDRE pour sorties, couleur: gris
    Signalisation locale
    12 DEL pour ON/OFF et MONTER/DESCENDRE vert
    1 LED pour Com bus ON vert/rouge
    1 LED pour puissance ON vert
    1 LED pour mesure 3200 kWh jaune
    4 LEDs pour extension de zones orange
    12 DEL pour erreur rouge
    1 LED pour statut journalier vert
    [Us] tension d'alimentation
    230 V + 10 % - 15 % CA 50 Hz
    puissance consommée en VA
    30 VA
    Type de mesure
    Énergie active
    Précision
    Classe 1
    plage de mesure en fréquence
    50 Hz
    type de technologie
    4 bits numérique
    type d'affichage
    DPT_Enegie active_kWh 10 digit(s), nombre de decimal = 0
    Valeur maximale mesurée
    2147483647 kWh
    durée d’actualisation
    Configurable de 1 à 65535 s
    Degré de protection IP
    IP20 Quand aucun contact n'est raccordé: se conformer à EN 60529/IEC 144
    IP30 quand tous les contacts sont raccordés: se conformer à EN 60529/IEC 144
    Tenue aux chocs IK
    IK07
    Degré de pollution
    3 se conformer à EN 60730/CEI 1036
    Humidité relative
    0…95 %
    Température de fonctionnement
    0…50 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -15…65 °C
    prévision de verrouillage
    Cadenassable avec cadenas Ø 6 mm
    mode de raccordement
    Wieland GST18 3 broches pour alimentation principale câble 2,5 mm²
    Wieland GST15 3, 4 ou 5 contacts pour sorties câble 1,5 mm²
    Connexion automatique Wago 2 broches pour COM bus
    Connecteur RJ45 8 broches pour Ethernet temporaire
    Connecteur RJ12 6 broches pour contrôle d'entrée multi-capteurs
    GST15 Wieland avec clé mécanique 3 broches pour entrées binaires
    matière
    Polycarbonate se conformer à UL 94 Taux V0
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Montage encastré
    Rail DIN
    Hauteur
    280 mm
    Largeur
    345 mm
    Profondeur
    89 mm
    Poids du produit
    2,5 kg
    Accessoires associés
    Capteur ref MTN6901-0000
    Connecteurs réf. ORBCx50
    Bouton poussoir RF zigbee
    Câbles ref MTN6901-000x
    Environnement
    Normes
    EN/CEI 60669-1
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • anglais2
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 81.7 KB
    Date 25/01/12
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Système KNX pour appartement grand luxe

    A Paris, dans 16ème arrondissement, Dominique Pin, installateur électricien, a facilement convaincu un architecte de renom d’équiper un luxueux appartement avec le système KNX de Schneider Electric.

    Avec KNX, la maison est intelligente et évolutive

    La société Bouwfonds Marignan Immobilier équipe une maison individuelle  d’une solution domotique KNX Schneider Electric. Grâce à ce système, les futurs acquéreurs bénéficieront d’une maison communicante, évolutive, voire intuitive.
Comparer les produits: /