Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Modicon OTB
Image OTB1S0DM9LP
Ce produit n’est plus fabriqué

OTB1S0DM9LP

Green premium brand logo
Image OTB1S0DM9LP
Ce produit n’est plus fabriqué
OTB1S0DM9LP
Green premium brand logo

Modicon TM - module E/S distribuées - en série non isolée Modbus - 0..10m

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2019
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Modicon OTB
    Fonction produit
    Module E/S distribuées
    type de connexion intégrée
    Connexion en série non isolée 2 x RJ45 en parallèle, maître /esclave Modbus, RTU/ASCII, mode de transmission: asynchrone dans bande passante, RS485, mode de transmission: 2 paires torsadées blindées à 1,2…38,4 kbit/s half duplex
    nombre entrées TOR
    12 se conformer à EN/CEI 61131 type 1
    type d'entrée numérique
    Dissipation ou source
    courant d'entrée TOR
    5 mA pour I0...I1
    5 mA pour I6...I7
    7 mA pour I2...I5
    7 mA pour I8...I11
    nombre sorties TOR
    2 statique PNP pour Q0...Q1 logique de sortie: source
    6 relais pour Q2...Q7
    courant de sortie TOR
    2000 mA pour relais
    300 mA pour statique
    Complémentaires
    Topologie
    Appareils branchés en cascade ou par couplage
    longueur du bus
    0…10 m longueur de dérivation: 0…15 m
    nombre de périphériques par segment
    0…32
    Format des données
    7 ou 8 bits, 1 ou 2 bits d’arrêt
    Parité
    Non
    Pair
    Impair
    Tension entrées numériques
    24 V
    type de tension d'entrée numérique
    DC
    Type d'entrée numérique
    NPN ou PNP
    Limites de la tension d'entrée
    20,4 à 26,4 V
    temps de filtrage électronique
    0,035 ms pour I0...I1 à phase 1
    0,035 ms pour I6...I7 à phase 1
    0,04 ms pour I2...I5 à phase 1
    0,04 ms pour I8...I11 à phase 1
    0,045 ms pour I0...I1 à phase 0
    0,045 ms pour I6...I7 à phase 0
    0,15 ms pour I2...I5 à phase 0
    0,15 ms pour I8...I11 à phase 0
    temps de filtrage configurable
    3 ms
    12 ms
    0 ms
    impédance d'entrée
    3,4 kOhm pour I2...I5
    3,4 kOhm pour I8...I11
    5,7 kOhm pour I0...I1
    5,7 kOhm pour I6...I7
    tension de sortie numérique
    24 V CC statique sortie(s)
    240 V CA relais sortie(s)
    30 V CC relais sortie(s)
    limites de la tension de sortie
    20,4…28,8 V statique
    courant maximum des sorties
    360 mA, statique
    courant dans le commun de sortie
    8 A relais
    0,72 A statique
    consommation électrique
    30 mA à 5 V CC (à phase 1) sortie relais
    40 mA à 24 V CC (à phase 1) sortie relais
    5 mA à 5 V CC (à phase 0) sortie relais
    protection surtension en sortie
    38...40 V
    maximum tungsten load
    <8 W pour statique
    temps de réponse
    300 µs à phase 0 pour relais
    300 µs à phase 1 pour relais
    5 µs à phase 0 pour statique
    5 µs à phase 1 pour statique
    minimum switchable load
    0,1 mA
    durée des rebonds de contact
    <= 1 ms pour relais
    maximum leakage current
    0,1 mA à phase 0 pour statique
    tension de retombée
    1 V à phase 1
    isolation entre canaux et logique interne
    1500 Vrms pendant 1 minute pour sortie relais
    500 Veff pendant 1 minute pour circuit d'entrée
    500 Veff pendant 1 minute pour sortie statique
    isolement entre voies
    Aucun
    résistance de contact
    30 mOhm
    durée de vie électrique
    500000 cycle AC-1 avec 500 VA charge pour sortie relais
    500000 cycle AC-14 avec 250 VA charge pour sortie relais
    500000 cycle AC-15 avec 200 VA charge pour sortie relais
    500000 cycle DC-1 avec 60 W charge pour sortie relais
    500000 cycle DC-13 avec 30 W charge pour sortie relais
    Type de circuit d'alimentation
    CC
    [Us] tension d'alimentation
    24 V
    Limites de la tension d'alimentation
    20,4…26,2 V
    courant en entrée
    700 mA à 26,2 V pour circuit alimentation
    courant à l'appel
    1 A pour sortie statique
    50 A pour circuit alimentation
    Puissance consommée en W
    19 W
    nombre de module d'extension E/S max
    7
    capacité d’extension E/S
    132 avec E/S numérique de borne à vis module(s)
    188 avec E/S numérique de borne à ressort module(s)
    244 avec E/S numérique du connecteur HE10 module(s)
    7 x 8I ou 7 x 2I ou 7 x (4E/2S) avec E/S analogique de borne à vis module(s)
    résistance d'isolement
    >= 10 MOhm entre E/S et bornes terre
    >= 10 MOhm entre alimentation et terre
    raccordement des E/S
    Bornier débrochable à vis
    nombre de points communs
    1 pour sortie relais (1 "F")
    1 pour sortie relais (2 "F")
    1 pour sortie relais (3 "F")
    1 pour entrée
    1 pour sortie statique
    nombre d'entrée de comptage
    2
    Capacité de comptage
    32 bits
    fréquence de comptage
    5000 Hz
    20000 Hz
    nombre de générateurs d’impulsions
    2
    fréquence du générateur d’impulsions
    7 kHz
    fonction du générateur d’impulsions
    Sortie de générateur d'impulsions RPLS
    Modulation de largeur d'impulsions RPWM
    Marquage
    CE
    Mode de fixation
    Par clips (rail DIN symétrique 35 mm)
    Par vis (panneau avec kit de fixation)
    Par vis (plaque solide ac kit fixation)
    état LED
    E/S: 1 DEL par canal (vert)
    PWR: 1 LED (vert)
    ERR: 1 LED (rouge)
    COM: 1 LED (jaune)
    Poids du produit
    0,19 kg
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20
    immunité aux micro coupures
    10 ms pour circuit alimentation
    tenue diélectrique
    500 V entre E/S et bornes terre
    500 V entre alimentation et terre
    Normes
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe A
    EN 61131-2
    IEC 61131-2
    CSA
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe B
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe D
    UL 508
    CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe C
    Certifications du produit
    CULus
    Température de fonctionnement
    0…55 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    Humidité relative
    30…95 % sans condensation
    Degré de pollution
    2 se conformer à EN 60664
    2 se conformer à IEC 60664
    Altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    Altitude de stockage
    0…3000 m
    Tenue aux vibrations
    0,075 mm à 10…57 Hz sur rail DIN symétrique 35 mm
    1 gn à 57…150 Hz sur rail DIN symétrique 35 mm
    Tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à EN 61131
    15 gn pour 11 ms se conformer à IEC 61131
    Tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV en contact se conformer à CEI 6100-4-11
    8 kV dans l'air se conformer à EN 61000-4-2
    8 kV dans l'air se conformer à CEI 6100-4-11
    4 kV en contact se conformer à EN 61000-4-2
    résistance aux champs rayonnés
    10 V/m, champs de radio fréquence = 80000000…2000000000 Hz se conformer à EN 61000-4-3
    10 V/m, champs de radio fréquence = 80000000…2000000000 Hz se conformer à CEI 61000-4-3
    tenue aux transitoires rapides
    1 kV se conformer à CEI 61000-4-4 (25 V E/S statiques)
    2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 (alimentation 24 V)
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues17
    • français11
    • anglais10
    • allemand4
    • chinois4
    • espagnol4
    • italien4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 03/02/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16.7 MB
    Date 07/12/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 03/02/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 17.1 MB
    Date 07/12/16
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.4 MB
    Date 01/06/16
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.6 MB
    Date 01/12/08
    prp.document.label.format pdf
    Taille 357.6 KB
    Date 28/02/07
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.6 MB
    Date 01/12/08
    prp.document.label.format pdf
    Taille 355.1 KB
    Date 01/03/07
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 112.6 KB
    Date 13/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    OTB1S0DM9LP : OTB1S0DM9LP_REACH_DECLARATION
    Description
    OTB1S0DM9LP_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    OTB1S0DM9LP_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    OTB1S0DM9LP : OTB1S0DM9LP_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    OTB1S0DM9LP_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    OTB1S0DM9LP_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    OTB1S0DM9LP : OTB1S0DM9LP_ROHS_DECLARATION
    Description
    OTB1S0DM9LP_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    OTB1S0DM9LP_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 157 KB
    Date 01/07/12
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.8 MB
    Date 01/07/12
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.