France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Pyros - lampe portable avec fonction éclairage de sécurité - JODIOLUX

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    417,57 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Jodiolux
    fonction produit
    Lampe de secours portable
    fonction de l’appareil
    Eclairage
    couleur
    Bleu
    information additionnelle du système d'installation
    Filtres chromatiques fournis
    Faisceau lumineux à longue distance avec une plage de 300 m
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V 50 Hz
    puissance consommée en VA maximale
    6,5 VA
    composition de l'appareil
    Unité de chargement
    capacité de batterie
    7 Ah 6 V Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
    temps de charge maximum
    24 H
    type de lampe
    Halogène 10 W lampe principale
    Incandescent 1,5 W lampe auxiliaire
    autonomie
    24 h lampe auxiliaire
    4 h lampe principale
    flux lumineux
    1300 lm 2 m lampe principale
    4 lm 1 m lampe auxiliaire
    options de mode d'exploitation
    Lampe principale : clignotant
    Lampe auxiliaire : clignotant
    Cône d'éclairement
    210 ° horizontal
    matière du coffret
    Plastique
    classe d'isolation électrique
    Classe II
    longueur
    128 mm
    hauteur
    334 mm
    largeur
    136 mm
    poids
    2,1 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP65
    température de fonctionnement
    -10…40 °C
    normes
    IEC 2.2
    EN 60598-2-8
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • italien
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction sheet for OVA41033E Jodiolux (Version 4)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 25/05/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 25/05/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.