Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   BAES, BAEH, BAPI
Image OVA42006

OVA42006

Image OVA42006
OVA42006

Pyros - lampe portable avec fonction éclairage de sécurité - OVALUX

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 245,73 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,20 EUR d'eco-contribution DEEE lampe

    +0,06 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Ovalux
    Fonction produit
    Lampe de secours portable
    Couleur
    Rouge
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V 50 Hz
    puissance consommée
    25 VA
    capacité de batterie
    1.5 Ah at 4.8 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
    type de lampe
    Fluorescent 6 W
    autonomie
    2 h
    flux lumineux
    70 lm
    matière du coffret
    Plastique
    Classe d'isolation électrique
    Classe II
    longueur
    77 mm
    Hauteur
    253 mm
    Largeur
    136 mm
    Poids du produit
    0,73 kg
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP40
    Température de fonctionnement
    0…40 °C
    Certifications du produit
    CE
    Normes
    NF EN 60598-2-22
    Emballage
    Poids de l'emballage (Kg)
    803 g
    Poids de l'emballage 2
    6,884 kg
    Poids de l'emballage 3
    70,312 kg
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français6
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 19.1 MB
    Date 02/08/19
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.7 MB
    Date 05/07/16
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.7 MB
    Date 03/06/13
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    OVA42006 : OVA42006_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    OVA42006_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/11/20
    Description
    OVA42006_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    OVA42006 : OVA42006_ROHS_DECLARATION
    Description
    OVA42006_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/11/20
    Description
    OVA42006_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EOLI - Ovalux (Version 1.0)
    Description
    End of Life instruction - Ovalux
    prp.document.label.format pdf
    Taille 732.5 KB
    Date 17/10/11
    Description
    End of Life instruction - Ovalux
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PEP - Ovalux (Version 1.0)
    Description
    Product Environmental Profil - Ovalux
    prp.document.label.format pdf
    Taille 175.6 KB
    Date 17/10/11
    Description
    Product Environmental Profil - Ovalux
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.