France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Exiway ESI - Bloc autonome éclairage habitation - SATI - led - IP42

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    110,73 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    nom du produit
    Pyros ESI
    fonction produit
    Bloc autonome d'éclairage de secours
    équipement fournis
    Étiquette picto
    fonction
    Autotestable
    alimentation
    Non maintenu
    nombre de batteries
    1x 2.4 V 0.8 AH Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
    source lumineuse
    LED tout LED 2x 1,2 W :
    Complémentaires
    montage de l'appareil
    Saillie plafond
    Saillie armoire
    Encastré faux plafond
    Encastré armoire
    Type de plastron
    Face avant transparent sérigaphié
    [Ue] tension assignée d'emploi
    220/230 V, 50 Hz
    puissance consommée en VA maximale
    3,5 VA
    puissance consommée en W
    0,6 W
    autonomie
    5 h
    temps de charge maximum
    12 H
    flux lumineux
    8 lm
    classe d'isolation électrique
    Classe II
    hauteur
    116,5 mm
    largeur
    292,5 mm
    profondeur
    37 mm
    poids
    0,44 kg
    Environnement
    tenue au feu
    850 °C
    certifications du produit
    ENEC
    LCIE
    NF Environnement
    normes
    IEC 60695-2-10
    UL 94 V2
    EN/CEI 60598-2-22
    température de fonctionnement
    5…30 °C
    Tenue aux chocs IK
    IK07
    degré de protection IP
    IP42
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • italien
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Exiway Easyled catalogue (Version 3.3)
    Date 27/02/18
    Taille 1.9 MB
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    SO...éclairage de sécurité (Version 2.0)
    Date 29/01/14
    Taille 2 MB
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Comparateur Appareillages techniques - Garage, terrasse, parties communes, atelier (Version 3.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Notices Pyros ESI OVA58000 et OVA58015 (Version 2)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    certificat OVA58015 - LCIE - T12103_20120829 (Version 1.0)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Pyros ESI - End Of Life - OVA58000-OVA58001-OVA58015-OVA58016 (Version 2.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Pyros ESI - OVA58000 - Product Environmental Profile (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.