France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Pyros - coffret antipanique - IP65 IKK09 - 2,7kg - 335x340x160mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    633,28 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    21
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Boitier anti panique
    informations complémentaires
    Fusible à commander séparément conformément à la source centralisée
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50 Hz
    tension de commutation
    230 V AC
    48 V DC
    puissance consommée maximale en VA
    8,5 VA
    type de télécommande
    2 entrées pour interrupteur
    type de protection
    Fusible de protection
    fusible à commander séparément
    1 A 10 x 38 mm gG OVA58200
    1 A 10 x 38 mm gG OVA58205
    1 A 10 x 38 mm gG OVA58206
    2 A 10 x 38 mm gG OVA58201
    2 A 10 x 38 mm gG OVA58204
    4 A 10 x 38 mm gG OVA58202
    4 A 10 x 38 mm gG OVA58208
    6 A 10 x 38 mm gG OVA58203
    4 A gG OVA58207
    hauteur
    335 mm
    largeur
    340 mm
    profondeur
    160 mm
    poids
    2,7 kg
    Environnement
    température de fonctionnement maximale
    -10…40 °C
    degré d'étanchéité IP
    IP65
    tenue aux choc IK
    IK09
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 27/12/18
    Taille 200 B
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 27/12/18
    Taille 200 B
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.