Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   BAES adressable Dicube
Image OVA58311
Ce produit n’est plus fabriqué

OVA58311

Green premium brand logo
Image OVA58311
Ce produit n’est plus fabriqué
OVA58311
Green premium brand logo

Pyros - Bloc autonome éclairage sécurité adres. évacuation - led - IP55

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence OVA58311 est remplacée par :
Produit
Qté
OVA59151
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 31 décembre 2019
1
  • Principales
    Fonction produit
    Blocs à tranche
    équipement fournis
    Pictogramme VERS LE BAS
    2 vis standard
    Degré de protection IP
    IP55
    Tenue aux choc IK
    IK07
    Complémentaires
    Type de lampe
    LED
    [Us] tension d'alimentation
    230 V CA 50 Hz
    flux lumineux
    45 lm
    autonomie
    1 h
    temps de charge
    24 H
    Consommation électrique
    17 mA
    source lumineuse
    Vert LED pour lampe d'éclairage
    Classe d'isolation électrique
    Classe II
    Environnement
    Tenue au feu
    850 °C
    Normes
    NF EN 60598-2-22
    NF AEAS
    NF C 71-800
    NF C 71-820
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français4
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 13 MB
    Date 05/07/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    OVA58311 : Pyros - Bloc autonome éclairage sécurité adres. évacuation - led - IP55
    Description
    Pyros - Bloc autonome éclairage sécurité adres. évacuation - led - IP55
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    Pyros - Bloc autonome éclairage sécurité adres. évacuation - led - IP55
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    OVA58311 : Pyros - Bloc autonome éclairage sécurité adres. évacuation - led - IP55
    Description
    Pyros - Bloc autonome éclairage sécurité adres. évacuation - led - IP55
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    Pyros - Bloc autonome éclairage sécurité adres. évacuation - led - IP55
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    OVA58311 : Pyros - Bloc autonome éclairage sécurité adres. évacuation - led - IP55
    Description
    Pyros - Bloc autonome éclairage sécurité adres. évacuation - led - IP55
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    Pyros - Bloc autonome éclairage sécurité adres. évacuation - led - IP55
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /