Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   BAES adressable Dicube
Image OVA58320
Ce produit n’est plus fabriqué

OVA58320

Image OVA58320
Ce produit n’est plus fabriqué
OVA58320

Pyros - Bloc autonome éclairage sécurité adres. antipanique - tube fluo. - IP42

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2019
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence OVA58320 est remplacée par :
Produit
Qté
OVA59350
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 30 juin 2019
1
  • Principales
    Fonction produit
    Bloc autonome d'éclairage de secours
    équipement fournis
    6 vis
    fonction
    Adressable
    Alimentation
    Non maintenu
    nombre de batteries
    1 3,6 V 4,5 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
    source lumineuse
    Fluorescent tube G5 8 W: lampe d'éclairage
    Complémentaires
    Type de lampe
    Tube fluorescent
    montage de l'appareil
    Saillie plafond
    Encastré faux plafond
    Encastré armoire
    Saillie armoire
    Type de plastron
    Face avant transparente
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50 Hz
    Puissance consommée en VA maximale
    4,88 VA
    Puissance consommée en W
    1,87 W
    Consommation électrique
    32 mA
    autonomie
    1 h
    temps de charge
    12 H
    flux lumineux
    320 lm
    Classe d'isolation électrique
    Classe II
    Hauteur
    390 mm
    Largeur
    220 mm
    Profondeur
    75 mm
    Poids du produit
    1,75 kg
    Environnement
    Tenue au feu
    850 °C
    Certifications du produit
    NF Performance SATI
    Normes
    NF C 71-820
    EMC directive
    NF C 71-801
    NF EN 60598-2-22
    EN 60598-1
    Température de fonctionnement
    0…30 °C
    Tenue aux chocs IK
    IK07
    Degré de protection IP
    IP42
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    1,721 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    8 cm
    Largeur de l'emballage 1
    22,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    39,5 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français2
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    OVA58320 : OVA58320_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    OVA58320_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/08/20
    Description
    OVA58320_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    OVA58320 : OVA58320_ROHS_DECLARATION
    Description
    OVA58320_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/08/20
    Description
    OVA58320_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.