France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image OVA58323
Commercialisé avec annonce fin de vie

Image OVA58323
Commercialisé avec annonce fin de vie

Pyros - Bloc autonome éclairage sécurité adres. antipanique - bloc phares- IP42

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d’arrêt de fabrication : 31 mars 2019
  • Statut commercial
    Commercialisé avec annonce fin de vie
  • Prix*
    1 885,94 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    10
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Bloc autonome d'éclairage de secours
    fonction
    Adressable
    alimentation
    Non maintenu
    nombre de batteries
    2x 12 V 7.2 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
    source lumineuse
    Halogen H3 2x 55 W : coupure secteur
    Complémentaires
    type de lampe
    Lampe halogène
    montage de l'appareil
    Saillie armoire
    Type de plastron
    Verre minéral
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA, 50 Hz
    puissance consommée maximale en VA
    33 VA
    puissance consommée maximale en W
    14,85 W
    consommation électrique
    143 mA
    autonomie
    1 h
    temps armement maximal
    24 H
    flux lumineux
    1500 lm
    classe d'isolation électrique
    Classe II
    hauteur
    440 mm
    largeur
    252 mm
    profondeur
    230 mm
    poids
    7,5 kg
    Environnement
    tenue au feu
    850 °C
    certifications du produit
    NF Performance SATI
    normes
    EMC directive
    NF C 71-801
    NF C 71-820
    NF EN 60598-2-22
    EN 60598-1
    température de fonctionnement maximale
    0…30 °C
    Tenue aux chocs IK
    IK08
    degré d'étanchéité IP
    IP42
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Notices Guardian Dardo OVA58323 OVA58324 (Version 1)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.