France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image OVA58900
Ce produit n’est plus fabriqué

Image OVA58900
Ce produit n’est plus fabriqué

Pyros - Bloc autonome éclairage sécurité évacuation - incandescent - IP42

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2018
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence OVA58900 est remplacée par :
Produit
Qté
OVA58000
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2018
  • Dimensions différentes
1
  • Principales
    fonction produit
    Bloc autonome d'éclairage de secours
    équipement fournis
    Étiquette picto : homme fuite vers la droite
    Étiquette picto : homme fuite vers la gauche
    Étiquette picto : homme fuite vers le bas
    fonction
    Standard
    alimentation
    Non maintenu
    nombre de batteries
    1x 4,8 V 1,7 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
    source lumineuse
    Incandescent BA 9s 2x 2,4 W : lampe d'éclairage
    Complémentaires
    type de lampe
    Incandescent
    montage de l'appareil
    Saillie plafond
    Saillie armoire
    Encastré faux plafond
    Encastré armoire
    Type de plastron
    Face avant transparente
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA, 50 Hz
    puissance consommée maximale en VA
    4 VA
    puissance consommée maximale en W
    3,2 W
    consommation électrique
    17 mA
    autonomie
    1 h
    temps armement maximal
    24 H
    flux lumineux
    45 lm
    classe d'isolation électrique
    Classe II
    hauteur
    236 mm
    largeur
    104,5 mm
    profondeur
    80,5 mm
    poids
    0,7 kg
    Environnement
    tenue au feu
    850 °C
    normes
    EMC directive
    NF AEAS
    NF C 71-801
    NF C 71-820
    NF EN 60598-2-22
    NF EN 60598-1
    température de fonctionnement maximale
    -5…30 °C
    Tenue aux chocs IK
    IK07
    degré d'étanchéité IP
    IP42
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.