Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   BAES, BAEH, BAPI
Image OVA58945
Ce produit n’est plus fabriqué

OVA58945

Green premium brand logo
Image OVA58945
Ce produit n’est plus fabriqué
OVA58945
Green premium brand logo

Bloc autonome éclairage sécurité autotestable évacuation - à led - IP55

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence OVA58945 est remplacée par :
Produit
Qté
OVA59101
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2015
  • montage saillie compatible ancienne gamme, perçage à reprendre. Grille IK10 incompatible.
1
  • Principales
    Fonction produit
    Bloc autonome d'éclairage de secours
    équipement fournis
    étiquette picto: homme fuite vers le bas
    étiquette picto: homme fuite vers la droite
    étiquette picto: homme fuite vers la gauche
    fonction
    Autotestable
    Alimentation
    Non maintenu
    nombre de batteries
    1 2,4 V 0,6 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
    source lumineuse
    LED 2 0,5 W: lampe d'éclairage
    Complémentaires
    Type de lampe
    LED
    montage de l'appareil
    Saillie plafond
    Encastré faux plafond
    Encastré armoire
    Saillie armoire
    Type de plastron
    Face avant transparente
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50 Hz
    Puissance consommée en VA maximale
    3,5 VA
    Puissance consommée en W
    0,5 W
    autonomie
    1 h
    temps de charge
    12 H
    flux lumineux
    45 lm
    Classe d'isolation électrique
    Classe II
    Hauteur
    235 mm
    Largeur
    105 mm
    Profondeur
    80 mm
    Poids du produit
    0,7 kg
    Environnement
    Tenue au feu
    850 °C
    Certifications du produit
    NF Environnement
    NF Performance SATI
    Normes
    NF EN 60598-1
    NF C 71-800
    NF EN 60598-2-22
    NF AEAS
    EMC directive
    NF C 71-820
    Température de fonctionnement
    -5…30 °C
    Tenue aux chocs IK
    IK07
    Degré de protection IP
    IP55
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français3
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 384.4 KB
    Date 04/10/11
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    OVA58945 : Bloc autonome éclairage sécurité autotestable évacuation - à led - IP55
    Description
    Bloc autonome éclairage sécurité autotestable évacuation - à led - IP55
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    Bloc autonome éclairage sécurité autotestable évacuation - à led - IP55
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    OVA58945 : Bloc autonome éclairage sécurité autotestable évacuation - à led - IP55
    Description
    Bloc autonome éclairage sécurité autotestable évacuation - à led - IP55
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    Bloc autonome éclairage sécurité autotestable évacuation - à led - IP55
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /