France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher BAES, BAEH, BAPI
Image OVA59101

OVA59101

Image OVA59101
OVA59101

Exiway Smart - Bloc de secours evac - report de défaut - SATI - led - IP65

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    188,01 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    nom du produit
    Exiway Smart
    fonction produit
    Bloc autonome d'éclairage de secours
    équipement fournis
    2 capots IP65
    1 étiquette pictogramme: homme fuite vers la droite
    1 étiquette pictogramme: homme fuite vers la gauche
    1 étiquette pictogramme: flèche horizontale
    1 étiquette pictogramme: flèche 45°
    fonction
    SATI avec report de défaut
    afficheur digital
    2 digits: affichage groupe et défauts produits
    alimentation
    Non maintenu
    nombre de batteries
    1 2,4 V 0,8 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
    source lumineuse
    LED 2 0,3 W: lampe d'éclairage
    Complémentaires
    type de lampe
    LED
    montage de l'appareil
    Saillie plafond
    Encastré faux plafond
    Encastré armoire
    Saillie armoire
    Type de plastron
    Face avant sérigraphié
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50 Hz
    puissance consommée en VA maximale
    2,1 VA
    puissance consommée en W
    0,6 W
    consommation électrique
    9,3 mA
    autonomie
    1 h
    temps de charge
    12 H
    flux lumineux
    45 lm
    classe d'isolation électrique
    Classe II
    hauteur
    240 mm
    largeur
    122 mm
    profondeur
    45 mm
    poids du produit
    0,52 kg
    accessoires associés
    OVA59824
    OVA59821
    OVA59822
    OVA59823
    Environnement
    tenue au feu
    850 °C
    certifications du produit
    NF 413 (Ecolabel)
    normes
    NF C 71-800
    NF C 71-820
    NF EN 60598-1
    NF AEAS
    NF EN 60598-2-22
    température de fonctionnement
    -5…30 °C
    Tenue aux chocs IK
    IK07
    IK10 avec grille de protection (à commander séparément)
    degré de protection IP
    IP65
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Guide éclairage de sécurité (Version 1.0)
    Date 02/08/19
    Taille 19.1 MB
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Exiway Smart, l'afficheur vous dit tout ! (Version 1.1)
    Comparateur Appareillages techniques - Garage, terrasse, parties communes, atelier (Version 3.1)
    Exiway Smart - Une solution à la fois discrète et lumineuse ! (Version 1.1)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Notices Exiway Smart EVAC (Version 1)
    Date 16/12/15
    Taille 597.1 KB
    Exiway Smart EVAC (Version 0)
    Date 22/04/15
    Taille 8.8 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Certificat-LCIE-T15028-Exiway-Smart-OVA59101 (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EOLI-EXIWAY SMART (Version 1.0)
    Date 27/04/15
    Taille 252.2 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-EXIWAY-SMART-EV-DBR IP65 ACT.L/120/1NC/T (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /