France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Exiway Smart - Bloc de secours habitat. - report de défaut - SATI - IP 42

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    144,52 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    nom du produit
    Exiway Smart
    fonction produit
    Bloc autonome d'éclairage de secours
    fonction
    SATI avec report de défaut
    afficheur digital
    2 digits: affichage groupe et défauts produits
    alimentation
    Non maintenu
    nombre de batteries
    1x 2.4 V 0.8 AH Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
    source lumineuse
    LED 2x 0,3 W : lampe d'éclairage
    Complémentaires
    type de lampe
    LED
    montage de l'appareil
    Saillie plafond
    Saillie armoire
    Encastré faux plafond
    Encastré armoire
    Type de plastron
    Face avant sérigraphié
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA, 50 Hz
    puissance consommée maximale en VA
    2,1 VA
    puissance consommée maximale en W
    0,6 W
    consommation électrique
    9,3 mA
    autonomie
    5 h
    temps armement maximal
    12 H
    flux lumineux
    8 lm
    classe d'isolation électrique
    Classe II
    hauteur
    240 mm
    largeur
    122 mm
    profondeur
    45 mm
    poids
    0,51 kg
    conformité
    OVA59821
    OVA59824
    OVA59823
    Environnement
    tenue au feu
    850 °C
    certifications du produit
    NF 413 (Ecolabel)
    normes
    NF AEAS
    NF C 71-800
    NF C 71-820
    NF EN 60598-2-22
    NF EN 60598-1
    température de fonctionnement maximale
    -5…30 °C
    Tenue aux chocs IK
    IK10 avec grille de protection (à commander séparément)
    IK07
    degré d'étanchéité IP
    IP42
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Exiway Smart, l'afficheur vous dit tout ! (Version 1.1)
    Comparateur Appareillages techniques - Garage, terrasse, parties communes, atelier (Version 3.0)
    Exiway Smart - Une solution à la fois discrète et lumineuse ! (Version 1.1)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Notice réf. OVA59200 OVA59201 (Version 0)
    Date 24/12/15
    Taille 581.1 KB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Certificat-LCIE-T15031-Exiway-Smart-OVA59200 (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 25/12/18
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 25/12/18
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EOLI-EXIWAY SMART (Version 1.0)
    Date 20/10/15
    Taille 252.2 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-EXIWAY-SMART-EV-DBR IP65 ACT.L/120/1NC/T (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.