France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Présentation
    Model Name
    AccuSine SWP en série 90 A 400 V IP20
    Comprend
    Guide d'installation , Manuel utilisateur
    Délai de mise en œuvre habituel
    Livraison habituellement sous 3 semaines
    Disponibilité
    Afghanistan , Albanie , Algérie , Andorre , Angola , Anguilla , ANTIGUA-ET-BARBUDA , Argentine , Arménie , Aruba , Australie , Autriche , Azerbaïdjan , Bahamas , Bahreïn , Bangladesh , Barbade , Bélarus , Belgique , Belize , Bénin , Bermudes , Bhoutan , Bolivie , BOSNIE-HERZÉGOVINE , Botswana , Brésil , Brunei  , Bulgarie , Burkina Faso , Burundi , Cambodge , Cameroun , Îles Caïman , République centrafricaine , Tchad , Chili , Chine , Colombie , Congo , CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU , Îles Cook , Costa Rica , CÔTE D'IVOIRE , Croatie , Cuba , Chypre , République tchèque , Danemark , Djibouti , Dominique , République dominicaine , Timor Oriental , Équateur , Égypte , Salvador , Guinée équatoriale , Érythrée , Estonie , Éthiopie , Iles Falkland (Malouines) , Fidji , Finlande , France , Gabon , Gambie , Géorgie , Allemagne , Ghana , Gibraltar , Grèce , Grenade , Guadeloupe , Guatemala , Guinée , Guyane , Guyane , Haïti , Honduras , Hong Kong , Hongrie , Islande , Inde , Indonésie , Iran (République islamique d'Iran) , Iraq , Irlande , Israël , Italie , Jamaïque , Japon , Jordanie , Kazakhstan , Kenya , CORÉE, RÉPUBLIQUE DE , Koweït , Lettonie , Liban , Lesotho , Libéria , Liechtenstein , Lituanie , Luxembourg , Macédoine , Madagascar , Malawi , Malaisie , Mali , Malte , Martinique , Mauritanie , Île Maurice , MAYOTTE , Mexique , Moldavie, république de , Mongolie , Maroc , Mozambique , Myanmar , Namibie , Népal , Pays-Bas , Antilles néerlandaises , Nouvelle-Zélande , Nicaragua , Niger , Nigeria , Norvège , Oman , Pakistan , Panama , Papouasie Nouvelle-Guinée , Paraguay , Pérou , Philippines , Pologne , Portugal , Porto Rico , Réunion , Roumanie , FÉDÉRATION DE RUSSIE , Rwanda , SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS , SAINTE-LUCIE , SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES , Arabie saoudite , Sénégal , Sierra Leone , Singapour , SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE) , Slovénie , Somalie , Afrique du Sud , Espagne , Sri Lanka , Soudan , Suriname , Suède , Suisse , Taiwan , Tadjikistan , TANZANIE, RÉPUBLIQUE UNIFIÉE DE , Thaïlande , Togo , TRINITÉ-ET-TOBAGO , Tunisie , Turquie , Turkménistan , ÎLES TURQUES-ET-CAÏQUES , Ouganda , Ukraine , Émirats arabes unis , Uruguay , Ouzbékistan , Venezuela , VIÊTNAM , ÎLES VIERGES (ÉTATS-UNIS) , Sahara occidental , Yémen , Zambie , Zimbabwe
    Sortie
    Tension nominale de sortie
    400 3PH
    Branchement en sortie
    (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (Battery Backup) , (1) Hard Wire 4-wire (3PH - PEN) (Battery Backup) , (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup)
    Entrée
    Tension d’Entrée Nominale
    400 3PH
    Fréquence d'entrée
    50/60 Hz
    Intensité maximale du courant d’entrée
    90 A
    Physique
    Hauteur max.
    780.0 mm
    Largeur max.
    590.0 mm
    Profondeur max.
    325.0 mm
    Poids net
    230.0 kg
    Poids avec emballage
    250.0 kg
    Hauteur (avec emballage)
    1025.0 mm
    Largeur (avec emballage)
    790.0 mm
    Profondeur
    450.0 mm
    Environnemental
    Conditions environnementales
    0 - 40 °C
    Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
    Altitude en fonctionnement
    0-999.9 mètres
    Température de stockage
    -25 - 65 °C
    Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
    Altitude de stockage
    0-9000 mètres
    Bruit audible à un mètre de l'unité
    65.000 dB
    Classe de protection
    IP 20
    Conformité
    Approbation
    EN 60950 , IEC 61000-4-5
    Garantie standard
    1 an, réparation ou remplacement
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • norvégien
    • estonien
    • croate
    • slovène
    • grec
    • letton
    • néerlandais
    • anglais
    • serbe
    • finnois
    • danois
    • lithuanien
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Brochure for AccuSine SWP (Version 1)
    Date 07/02/19
    Taille 71.9 KB
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    AccuSine SWP 20 -480 A Active Harmonics Conditioner Receiving & Unpacking (Version 0)
    Utilisation du filtre des harmoniques actif de l'autotransformateur 990-4532A AccuSine SWP 20-480 A (Version 0)
    Manuel d'installation de l'autotransformateur de l'AccuSine SWP 20-480 A pour une arrivée secteur de 208 V (Version 0)
    990-4532B AccuSine SWP 20–480 A Active Harmonic Filter Operation (Version 2)
    990-4530B AccuSine SWP 20–480 A active harmonic filter Installation manual (Version 2)
    AccuSine SWP 20 - 480 A Autotransformer for 208 V Mains Installation Manual (Version 0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Declaration of Conformity for AccuSine (Version 1)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PCS090Y4IP20U - Accusine SWP Single 90A 400V IP20 (Version 0)
    Guide de spécification
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Accusine SWP 20-480 A Technical Specifications (Version 0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.