Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   AccuSine PCS+
Image PCSP200D5IP31

PCSP200D5IP31

Green premium brand logo
Image PCSP200D5IP31
PCSP200D5IP31
Green premium brand logo

AccuSine PCS+ filtre actif plus - 200A - 380/480V - 50/60Hz - IP31 - armoire

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 41 837,45 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +26,32 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 60 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    AccuSine
    Nom du produit
    AccuSine PCS+
    Fonction produit
    Filtre actif
    Complémentaires
    Network type
    3P
    Network configuration
    3 ou 4 fils
    tension du réseau
    380…480 V CA
    fréquence réseau
    50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique
    tension maximale admissible
    1.1 x Un
    Neutral correction
    Non fourni
    RMS output current rating
    200 A
    puissance réactive nominale
    166 kvar 480 V CA 50/60 Hz
    Operating modes
    Equilibrage du réseau principal
    Correction du facteur de puissance
    Annulation des harmoniques
    Installation location
    Intérieur
    installation du coffret
    Posé au sol
    Type de protection
    Disjoncteur de protection
    Disconnect type
    Sectionneur rotatif
    Interrupt capacity
    200 kA
    Heat dissipation
    Plinthe arrière pour flux d'air forcé
    compatibilité électromagnétique
    Tests CEM réalisés, classe A se conformer à EN 61000-6-4
    accessibilité
    Avant
    Emplacement du raccordement
    Haut ou bas
    Environnement
    Enclosure degree of protection
    IP31
    caractéristique d'environnement
    Fonctionnement: 3C2 se conformer à CEI 60721-3-3
    Fonctionnement: 3S2 se conformer à CEI 60721-3-3
    Stockage: 3C3 se conformer à CEI 60721-3-3
    Stockage: 3S3 se conformer à CEI 60721-3-3
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m 1 % par 100m
    température de fonctionnement
    0…40 °C
    0…50 °C maximum avec réduction de courant de 2 % par °C
    humidité relative
    0…95 %
    PCBA protection
    Double vernissage
    Normes
    UL 60947-1
    CSA C22.2 No 60947-1-07
    CSA C22.2 No 14
    EN 61000-6-4
    UL 508
    EN 60439-1
    Certifications du produit
    CULus
    CE
    ABS
    RCM
    Température ambiante de stockage
    -20…60 °C
    Poids du produit
    355 kg
    Hauteur
    2100 mm
    Largeur
    900 mm
    Couleur
    Gris clair (RAL 7035)
    Profondeur
    600 mm
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    504 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    226 cm
    Largeur de l'emballage 1
    106 cm
    Longueur de l'emballage 1
    119,4 cm
    Type d'emballage 2
    P2M
    Nb produits dans l'emballage 2
    1
    Poids de l'emballage 2
    514 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    100 cm
    Largeur de l'emballage 2
    120 cm
    Longueur de l'emballage 2
    240 cm
    Type d'emballage 3
    PAL
    Nb produits dans l'emballage 3
    1
    Poids de l'emballage 3
    514 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    100 cm
    Largeur de l'emballage 3
    120 cm
    Longueur de l'emballage 3
    240 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français6
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue AccuSine+ (Version 1.0)
    Description
    Filtrage actif anti-harmoniques et compensation statique d’énergie réactive.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.6 MB
    Date 18/03/20
    Description
    Filtrage actif anti-harmoniques et compensation statique d’énergie réactive.
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Infographie Qualité de l'énergie électrique (Version 1.0)
    Description
    Comprendre les problèmes de qualité de l'énergie électrique (QEE)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 543.2 KB
    Date 17/03/20
    Description
    Comprendre les problèmes de qualité de l'énergie électrique (QEE)
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.5 MB
    Date 14/08/15
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.8 MB
    Date 09/07/15
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PCSP200D5IP31 : AccuSine PCS+ filtre actif plus - 200A - 380/480V - 50/60Hz - IP31 - armoire
    Description
    AccuSine PCS+ filtre actif plus - 200A - 380/480V - 50/60Hz - IP31 - armoire
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    AccuSine PCS+ filtre actif plus - 200A - 380/480V - 50/60Hz - IP31 - armoire
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PCSP200D5IP31 : AccuSine PCS+ filtre actif plus - 200A - 380/480V - 50/60Hz - IP31 - armoire
    Description
    AccuSine PCS+ filtre actif plus - 200A - 380/480V - 50/60Hz - IP31 - armoire
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    AccuSine PCS+ filtre actif plus - 200A - 380/480V - 50/60Hz - IP31 - armoire
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PCSP200D5IP31 : AccuSine PCS+ filtre actif plus - 200A - 380/480V - 50/60Hz - IP31 - armoire
    Description
    AccuSine PCS+ filtre actif plus - 200A - 380/480V - 50/60Hz - IP31 - armoire
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    AccuSine PCS+ filtre actif plus - 200A - 380/480V - 50/60Hz - IP31 - armoire
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 17/12/15
    Pages de catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4 MB
    Date 08/04/16
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 262.7 KB
    Date 17/12/15
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • anglais1
    Firmware
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 19.9 MB
    Date 10/04/20
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.