France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Présentation
    Model Name
    Disjoncteur 3 pôles, 70 A, type T1 pour Symmetra PX250/500 kW
    Comprend
    Guide d'installation
    Délai de mise en œuvre habituel
    Commande spéciale – Contactez-nous pour connaître les délais
    Disponibilité
    Albanie , Algérie , Andorre , Angola , Anguilla , ANTIGUA-ET-BARBUDA , Argentine , Arménie , Aruba , Australie , Autriche , Azerbaïdjan , Bahreïn , Bangladesh , Barbade , Bélarus , Belgique , Belize , Bénin , Bermudes , Bolivie , BOSNIE-HERZÉGOVINE , Botswana , Brésil , Bulgarie , Burkina Faso , Burundi , Cameroun , Canada , Îles Caïman , République centrafricaine , Tchad , Chili , Colombie , Congo , CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU , Costa Rica , CÔTE D'IVOIRE , Croatie , Cuba , Chypre , République tchèque , Danemark , Djibouti , République dominicaine , Équateur , Égypte , Salvador , Guinée équatoriale , Érythrée , Estonie , Éthiopie , Iles Falkland (Malouines) , Finlande , France , Gabon , Gambie , Géorgie , Allemagne , Ghana , Gibraltar , Grèce , Guatemala , Guinée , Guyane , Honduras , Hongrie , Islande , Inde , Indonésie , Iran (République islamique d'Iran) , Iraq , Irlande , Israël , Italie , Jamaïque , Jordanie , Kazakhstan , Kenya , CORÉE, RÉPUBLIQUE DE , Koweït , Lettonie , Liban , Lesotho , Libéria , Liechtenstein , Lituanie , Luxembourg , Macédoine , Malawi , Malaisie , Mali , Malte , Mauritanie , Mexique , Moldavie, république de , Mongolie , Maroc , Mozambique , Namibie , Pays-Bas , Antilles néerlandaises , Nouvelle-Zélande , Nicaragua , Niger , Nigeria , Norvège , Oman , Pakistan , Panama , Paraguay , Pérou , Philippines , Pologne , Portugal , Porto Rico , Roumanie , FÉDÉRATION DE RUSSIE , Rwanda , Arabie saoudite , Sénégal , Sierra Leone , Singapour , SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE) , Slovénie , Somalie , Afrique du Sud , Espagne , Sri Lanka , Soudan , Suriname , Suède , Suisse , Tadjikistan , TANZANIE, RÉPUBLIQUE UNIFIÉE DE , Thaïlande , Togo , TRINITÉ-ET-TOBAGO , Tunisie , Turquie , Turkménistan , Ouganda , Ukraine , Émirats arabes unis , États-Unis , Uruguay , Ouzbékistan , Venezuela , VIÊTNAM , ÎLES VIERGES (ÉTATS-UNIS) , Sahara occidental , Yémen , Zambie , Zimbabwe
    Sortie
    Tension nominale de sortie
    400 3PH , 480 3PH
    Maximum Total Current Draw per Phase
    70 A
    Branchement en sortie
    (1) Hard Wire 3-wire (3PH) (Battery Backup)
    Entrée
    Tension d’Entrée Nominale
    400 3PH , 480 3PH
    Fréquence d'entrée
    50 Hz , 60 Hz
    Courant max. de ligne
    70 A
    Physique
    Poids net
    1.82 kg
    Hauteur max.
    432.0 mm
    Largeur max.
    559.0 mm
    Profondeur max.
    546.0 mm
    Poids avec emballage
    2.7 kg
    Hauteur (avec emballage)
    4318.0 mm
    Largeur (avec emballage)
    559.0 mm
    Profondeur
    546.0 mm
    Environnemental
    Conditions environnementales
    0 - 40 °C
    Température de stockage
    -15 - 40 °C
    Conformité
    Approbation
    Listé UL
    Garantie standard
    1 an, réparation ou remplacement
    État de l'offre de développement durable
    RoHS
    Conforme
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • norvégien
    • estonien
    • slovène
    • croate
    • grec
    • letton
    • néerlandais
    • anglais
    • serbe
    • finnois
    • danois
    • lithuanien
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Symmetra™ PX avec bypass de maintenance 250/500 kW 400/480 V Installation (Version 4)
    Symmetra PX 250/500 kW 400/480V with Maintenance Bypass Installation (Version 4)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Symmetra PX 250-500 kW 400 V CE Declaration of Conformity (Version 1)
    Symmetra PX 250-500 kW EU Declaration of Conformity (Version 3)
    Garantie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Symmetra PX 250/500 kW 400/480V with MBwD Installation (Version 0)
    Onduleur Symmetra PX 250/500 kW 400/480 V avec installation MBwD (Version 0)
    Onduleur Symmetra PX 250/500 kW 400/480 V avec installation MBwD (Version 0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.