France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Disjoncteur à quatre pôles, 100 A, T1 pour modèle Symmetra PX 250/500 kW

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Présentation
    Model Name
    Disjoncteur à quatre pôles, 100 A, T1 pour modèle Symmetra PX 250/500 kW
    Comprend
    Manuel utilisateur
    Disponibilité
    Afghanistan
    Sortie
    Tension nominale de sortie
    400 3PH
    Maximum Total Current Draw per Phase
    100 A
    Branchement en sortie
    (1) Hard Wire 4-wire (3PH + N) (Battery Backup)
    Entrée
    Tension d’Entrée Nominale
    400 3PH
    Fréquence d'entrée
    50 Hz
    Courant max. de ligne
    100 A
    Physique
    Poids net
    1.82 kg
    Hauteur max.
    229.0 mm
    Largeur max.
    203.0 mm
    Profondeur max.
    165.0 mm
    Poids avec emballage
    2.68 kg
    Hauteur (avec emballage)
    229.0 mm
    Largeur (avec emballage)
    203.0 mm
    Profondeur
    165.0 mm
    Environnemental
    Conditions environnementales
    0 - 40 °C
    Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
    Altitude en fonctionnement
    0-999.9 mètres
    Température de stockage
    -15 - 40 °C
    Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
    Altitude de stockage
    0-4500 mètres
    Conformité
    Approbation
    CE
    Garantie standard
    1 an, réparation ou remplacement
    État de l'offre de développement durable
    RoHS
    Conforme
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • norvégien
    • estonien
    • croate
    • slovène
    • grec
    • letton
    • néerlandais
    • anglais
    • serbe
    • finnois
    • danois
    • lithuanien
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Symmetra PX 250/500 kW 400/480V with Maintenance Bypass Installation (Version 4)
    Symmetra™ PX avec bypass de maintenance 250/500 kW 400/480 V Installation (Version 4)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Symmetra PX 250-500 kW EU Declaration of Conformity (Version 3)
    Garantie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Symmetra PX 250/500 kW 400/480V with MBwD Installation (Version 0)
    Onduleur Symmetra PX 250/500 kW 400/480 V avec installation MBwD (Version 0)
    Onduleur Symmetra PX 250/500 kW 400/480 V avec installation MBwD (Version 0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.