France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Présentation
    Description
    Contrôle à distance l'alimentation des sorties individuelles et surveille la consommation électrique agrégée via des affichages locaux et distants.
    Model Name
    PDU InfraStruxure 60 kW 400 V/400 V
    Comprend
    Guide d'installation , Manuel utilisateur
    Délai de mise en œuvre habituel
    Livraison habituellement sous 3 semaines
    Disponibilité
    Afghanistan , Albanie , Algérie , Andorre , Angola , Arménie , Australie , Autriche , Azerbaïdjan , Bahreïn , Bangladesh , Bélarus , Belgique , Bénin , Bhoutan , BOSNIE-HERZÉGOVINE , Botswana , Brunei  , Bulgarie , Burkina Faso , Burundi , Cambodge , Cameroun , Îles Caïman , République centrafricaine , Tchad , Chine , Congo , CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU , Îles Cook , CÔTE D'IVOIRE , Croatie , Chypre , République tchèque , Danemark , Djibouti , Timor Oriental , Égypte , Guinée équatoriale , Érythrée , Estonie , Éthiopie , Fidji , Finlande , France , Gabon , Gambie , Géorgie , Ghana , Gibraltar , Grèce , Guadeloupe , Guinée , Guyane , Hong Kong , Hongrie , Islande , Inde , Indonésie , Iran (République islamique d'Iran) , Iraq , Irlande , Israël , Italie , Jordanie , Kazakhstan , Kenya , CORÉE, RÉPUBLIQUE DE , Koweït , Lettonie , Liban , Lesotho , Libéria , Liechtenstein , Lituanie , Luxembourg , Macédoine , Madagascar , Malawi , Malaisie , Mali , Malte , Martinique , Mauritanie , Île Maurice , MAYOTTE , Moldavie, république de , Mongolie , Maroc , Mozambique , Myanmar , Namibie , Népal , Pays-Bas , Nouvelle-Zélande , Niger , Nigeria , Norvège , Oman , Pakistan , Papouasie Nouvelle-Guinée , Philippines , Pologne , Portugal , Réunion , Roumanie , FÉDÉRATION DE RUSSIE , Rwanda , Arabie saoudite , Sénégal , Sierra Leone , Singapour , SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE) , Slovénie , Somalie , Afrique du Sud , Espagne , Sri Lanka , Soudan , Suriname , Suède , Suisse , Taiwan , Tadjikistan , TANZANIE, RÉPUBLIQUE UNIFIÉE DE , Thaïlande , Togo , Tunisie , Turquie , Turkménistan , ÎLES TURQUES-ET-CAÏQUES , Ouganda , Ukraine , Émirats arabes unis , Ouzbékistan , VIÊTNAM , Sahara occidental , Yémen , Zambie , Zimbabwe
    Sortie
    Tension nominale de sortie
    230V , 400 3PH
    Entrée
    Tension d’Entrée Nominale
    400 3PH
    Fréquence d'entrée
    50 Hz +/- 3 Hz
    Nombre de cordons d'alimentation
    1
    Courant maximum actuel en entrée par phase
    167 A
    Load Capacity
    60000 VA
    Physique
    Poids net
    410.0 kg
    Hauteur max.
    2159.0 mm
    Largeur max.
    600.0 mm
    Profondeur max.
    914.0 mm
    Poids avec emballage
    454.56 kg
    Hauteur (avec emballage)
    2184.0 mm
    Largeur (avec emballage)
    914.0 mm
    Profondeur
    1219.0 mm
    Couleur
    Noir
    Environnemental
    Conditions environnementales
    0 - 40 °C
    Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
    Altitude en fonctionnement
    0-3000 mètres
    Température de stockage
    -15 - 45 °C
    Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
    Altitude de stockage
    0-9000 mètres
    Conformité
    Approbation
    Listé UL
    Garantie standard
    1 an, réparation ou remplacement
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • norvégien
    • serbe
    • anglais
    • finnois
    • danois
    • lithuanien
    • estonien
    • slovène
    • croate
    • grec
    • letton
    • néerlandais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    InfraStruXure Power Distribution Units (Online Guide) (Version 1)
    InfraStruXure for Large Data Centers 400 V (Manual) (Version 0)
    InfraStruXure Type C 230 V, 400 V (Manual) (Version 0)
    InfraStruXure Power Distribution Units Label Kit (Sheet) (Version 0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    VDE Approval for 3 Phase Power Distribution Units (Version 0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PDW IEC309R - Power Distribution Wire (Version 0)
    ISX-PD60KH6H - 400V PDU with Transformer (Version 0)
    PD40&60SEISMIC - PDU 40 and 60 kW 208V, 480V, 600V, Seismic Anchoring (Version 0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.