France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Mod. de distr. d'alim. 3 pôles 5 fils DDR 32 A 30 mA IEC309 320 cm

Afficher plus de caractéristiques >
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Présentation
    Description
    Les modules de distribution électrique testés et assemblés en usine incluent un disjoncteur, un cordon d'alimentation, une connexion électrique et la surveillance des circuits. La détection automatique des modules par l'unité de distribution électrique réduit le temps d'installation.
    Model Name
    Mod. de distr. d'alim. 3 pôles 5 fils DDR 32 A 30 mA IEC309 320 cm
    Comprend
    Guide d'installation
    Délai de mise en œuvre habituel
    Généralement expédié sous 4 semaines
    Disponibilité
    Afghanistan , Albanie , Algérie , Andorre , Angola , Arménie , Australie , Autriche , Azerbaïdjan , Bahreïn , Bangladesh , Bélarus , Belgique , Bénin , Bhoutan , BOSNIE-HERZÉGOVINE , Botswana , Brunei  , Bulgarie , Burkina Faso , Burundi , Cameroun , République centrafricaine , Tchad , Chine , Congo , CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU , Îles Cook , CÔTE D'IVOIRE , Croatie , Chypre , République tchèque , Danemark , Djibouti , Timor Oriental , Égypte , Guinée équatoriale , Érythrée , Estonie , Éthiopie , Fidji , Finlande , France , Gabon , Gambie , Géorgie , Allemagne , Ghana , Gibraltar , Grèce , Guadeloupe , Guinée , Guyane , Hong Kong , Hongrie , Islande , Inde , Indonésie , Iran (République islamique d'Iran) , Iraq , Irlande , Israël , Italie , Japon , Jordanie , Kazakhstan , Kenya , CORÉE, RÉPUBLIQUE DE , Koweït , Lettonie , Liban , Lesotho , Libéria , Liechtenstein , Lituanie , Luxembourg , Macédoine , Madagascar , Malawi , Malaisie , Mali , Malte , Martinique , Mauritanie , Île Maurice , MAYOTTE , Moldavie, république de , Mongolie , Maroc , Mozambique , Myanmar , Namibie , Népal , Pays-Bas , Nouvelle-Zélande , Niger , Nigeria , Norvège , Oman , Pakistan , Papouasie Nouvelle-Guinée , Philippines , Pologne , Portugal , Réunion , Roumanie , FÉDÉRATION DE RUSSIE , Rwanda , Arabie saoudite , Sénégal , Sierra Leone , Singapour , SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE) , Slovénie , Somalie , Afrique du Sud , Espagne , Sri Lanka , Soudan , Suriname , Suède , Suisse , Taiwan , Tadjikistan , TANZANIE, RÉPUBLIQUE UNIFIÉE DE , Thaïlande , Togo , Tunisie , Turquie , Turkménistan , Ouganda , Ukraine , Émirats arabes unis , Ouzbékistan , VIÊTNAM , Sahara occidental , Yémen , Zambie , Zimbabwe
    Sortie
    Tension nominale de sortie
    230V , 400 3PH
    Maximum Total Current Draw per Phase
    32 A
    Branchement en sortie
    (1) IEC 309 32A (Battery Backup)
    Entrée
    Tension d’Entrée Nominale
    400 3PH
    Fréquence d'entrée
    50 Hz
    Courant max. de ligne
    32 A
    Physique
    Poids net
    3.1 kg
    Hauteur max.
    254.0 mm
    Largeur max.
    432.0 mm
    Profondeur max.
    406.0 mm
    Poids avec emballage
    4.0 kg
    Hauteur (avec emballage)
    254.0 mm
    Largeur (avec emballage)
    432.0 mm
    Profondeur
    406.0 mm
    Couleur
    Gris
    Conformité
    Approbation
    CE , VDE
    Garantie standard
    1 an, réparation ou remplacement
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • norvégien
    • estonien
    • croate
    • slovène
    • grec
    • letton
    • néerlandais
    • anglais
    • serbe
    • finnois
    • danois
    • lithuanien
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    APC Modular Power Distribution, Modular Power Accessories, and Rack PDUs: 400V Compatibility Chart (Version 5)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Installation Power Distribution Modules (Version 2)
    Installation Power Distribution Modules (Version 2)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EAC for Russian Customs Union - Modular PDU system (Version 0)
    VDE Agency Approval - VDE Certification of Conformity for Power Distribution Modules (Version 0)
    Solutions d'application
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Precautions for Installing Modular PDUs with Power Distribution Modules in Countries Which Require Cutting the Neutral (Version 1)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.