Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Accessoires pour distribution électrique modulaire
Image PDM332IEC-30R-500

PDM332IEC-30R-500

Image PDM332IEC-30R-500
PDM332IEC-30R-500

Mod. de distr. d'alim. 3 pôles 5 fils DDR 32 A 30 mA IEC309 500 cm

Afficher plus de caractéristiques
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Présentation
    Description
    Les modules de distribution électrique testés et assemblés en usine incluent un disjoncteur, un cordon d'alimentation, une connexion électrique et la surveillance des circuits. La détection automatique des modules par l'unité de distribution électrique réduit le temps d'installation.
    Model Name
    Mod. de distr. d'alim. 3 pôles 5 fils DDR 32 A 30 mA IEC309 500 cm
    Comprend
    Guide d'installation
    Délai de mise en œuvre habituel
    Généralement expédié sous 4 semaines
    Disponibilité
    Afghanistan , Albanie , Algérie , Andorre , Angola , Arménie , Australie , Autriche , Azerbaïdjan , Bahreïn , Bangladesh , Bélarus , Belgique , Bénin , Bhoutan , BOSNIE-HERZÉGOVINE , Botswana , Brunei  , Bulgarie , Burkina Faso , Burundi , Cameroun , République centrafricaine , Tchad , Chine , Congo , CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU , Îles Cook , CÔTE D'IVOIRE , Croatie , Chypre , République tchèque , Danemark , Djibouti , Timor Oriental , Égypte , Guinée équatoriale , Érythrée , Estonie , Éthiopie , Fidji , Finlande , France , Gabon , Gambie , Géorgie , Allemagne , Ghana , Gibraltar , Grèce , Guadeloupe , Guinée , Guyane , Hong Kong , Hongrie , Islande , Inde , Indonésie , Iran (République islamique d'Iran) , Iraq , Irlande , Israël , Italie , Japon , Jordanie , Kazakhstan , Kenya , CORÉE, RÉPUBLIQUE DE , Koweït , Lettonie , Liban , Lesotho , Libéria , Liechtenstein , Lituanie , Luxembourg , Macédoine , Madagascar , Malawi , Malaisie , Mali , Malte , Martinique , Mauritanie , Île Maurice , MAYOTTE , Moldavie, république de , Mongolie , Maroc , Mozambique , Myanmar , Namibie , Népal , Pays-Bas , Nouvelle-Zélande , Niger , Nigeria , Norvège , Oman , Pakistan , Papouasie Nouvelle-Guinée , Philippines , Pologne , Portugal , Réunion , Roumanie , FÉDÉRATION DE RUSSIE , Rwanda , Arabie saoudite , Sénégal , Sierra Leone , Singapour , SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE) , Slovénie , Somalie , Afrique du Sud , Espagne , Sri Lanka , Soudan , Suriname , Suède , Suisse , Taiwan , Tadjikistan , TANZANIE, RÉPUBLIQUE UNIFIÉE DE , Thaïlande , Togo , Tunisie , Turquie , Turkménistan , Ouganda , Ukraine , Émirats arabes unis , Ouzbékistan , VIÊTNAM , Sahara occidental , Yémen , Zambie , Zimbabwe
    Sortie
    Tension nominale de sortie
    230V , 400 3PH
    Maximum Total Current Draw per Phase
    32 A
    Branchement en sortie
    (1) IEC 309 32A (Battery Backup)
    Entrée
    Tension d’Entrée Nominale
    400 3PH
    Fréquence d'entrée
    50 Hz
    Courant max. de ligne
    32 A
    Physique
    Poids net
    4.1 kg
    Hauteur max.
    254.0 mm
    Largeur max.
    432.0 mm
    Profondeur max.
    406.0 mm
    Poids avec emballage
    5.0 kg
    Hauteur (avec emballage)
    254.0 mm
    Largeur (avec emballage)
    432.0 mm
    Profondeur
    406.0 mm
    Couleur
    Gris
    Conformité
    Approbation
    CE , VDE
    Garantie standard
    1 an, réparation ou remplacement
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français1
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    APC Modular Power Distribution, Modular Power Accessories, and Rack PDUs: 400V Compatibility Chart (Version V5)
    Fichiers dans le document
    pdf
    72.7 KB
    pdf
    72.7 KB
    Description
    Chart that specifies the APC Modular Power Distribution Units that support the installation of APC 400V Power Distribution Modules and specifies compatible APC Rack PDUs for each PDM.
    prp.document.label.format zip
    Taille 145.4 KB
    Date 07/07/15
    Fichiers dans le document
    pdf
    72.7 KB
    pdf
    72.7 KB
    Description
    Chart that specifies the APC Modular Power Distribution Units that support the installation of APC 400V Power Distribution Modules and specifies compatible APC Rack PDUs for each PDM.
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 436.1 KB
    Date 10/03/16
    Installation Power Distribution Modules (Version V2)
    Description
    Power Distribution Module Installation instructions
    prp.document.label.format pdf
    Taille 373.7 KB
    Date 10/03/16
    Description
    Power Distribution Module Installation instructions
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 744.7 KB
    Date 16/02/15
    VDE Agency Approval - VDE Certification of Conformity for Power Distribution Modules (Version V0)
    Fichiers dans le document
    pdf
    995.3 KB
    pdf
    995.3 KB
    Description
    VDE approval of PDPM35xxIEC-yyy, PDM13xxIEC-yyy, PDM3xxIEC-30R-yyy, PDM23xxIEC-3P30R-y
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.9 MB
    Date 31/10/11
    Fichiers dans le document
    pdf
    995.3 KB
    pdf
    995.3 KB
    Description
    VDE approval of PDPM35xxIEC-yyy, PDM13xxIEC-yyy, PDM3xxIEC-30R-yyy, PDM23xxIEC-3P30R-y
    Solutions d'application
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Precautions for Installing Modular PDUs with Power Distribution Modules in Countries Which Require Cutting the Neutral (Version V1)
    Fichiers dans le document
    pdf
    60 KB
    zip
    569.7 KB
    Description
    Our Modular Power Distribution applications are compliant with European standards, but for cases where customers with Modular Power Distribution Units need to comply with local standards in France, Italy, and Norway, special consideration must be taken when routing the neutral through the system. The purpose of this application note is to define compliant and non-compliant systems and explain how to ensure code compliance for Modular PDU installations.
    prp.document.label.format zip
    Taille 629.6 KB
    Date 07/07/15
    Fichiers dans le document
    pdf
    60 KB
    zip
    569.7 KB
    Description
    Our Modular Power Distribution applications are compliant with European standards, but for cases where customers with Modular Power Distribution Units need to comply with local standards in France, Italy, and Norway, special consideration must be taken when routing the neutral through the system. The purpose of this application note is to define compliant and non-compliant systems and explain how to ensure code compliance for Modular PDU installations.
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /