Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   SurgeArrest Performance
Image PF8VNT3-FR
Commercialisé avec annonce fin de vie

PF8VNT3-FR

Image PF8VNT3-FR
Commercialisé avec annonce fin de vie
PF8VNT3-FR

APC Performance SurgeArrest 8 prises avec protection téléphonique, coaxiale et réseau, 230 V, France

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence PF8VNT3-FR est remplacée par :
Produit
Qté
PMF83VT-FR
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2015
1
  • Présentation
    Lead time
    Généralement disponible en stock
    Physique
    Longueur de câble
    3,05 m
    Couleur
    Gris anthracite
    Profondeur
    4,2 cm
    Hauteur
    37,2 cm
    Poids du produit
    1,26 kg
    Largeur
    12,2 cm
    Entrée
    Courant max. de ligne
    10 A
    fréquence réseau
    50/60 Hz
    Prise standard
    Français/Belge
    tension d'entrée
    230 V
    Sortie
    nombre de prises d'alimentation
    8
    standard de prise
    Français/Belge
    Conformité
    Certifications du produit
    CE
    Politique de protection des équipements
    À vie : 100 000 Euros
    Environnemental
    Température de fonctionnement
    0…40 °C
    Humidité relative
    0…95 %
    Altitude de fonctionnement
    0...50000 ft
    Température ambiante de stockage
    -15…45 °C
    Altitude de stockage
    0,00…15240,00 m
    Parasurtenseur et filtrage
    eP Joule Rating
    3420 J
    Lignes protégées
    1-4 RJ11 / 3-6 RJ45
    Temps de réponse en mode normal aux surtensions (Ns)
    0 ns common mode
    common mode rejection
    70 dB
    peak current
    30 kA common mode
    40 kA par phase normal mode
    Taux d'énergie de surintensité
    2525 J
    Protection des lignes de données
    Répartiteur bidirectionnel RJ11 Modem/Fax/DSL avec protection (quatre lignes câblées doubles)
    Protection Ethernet 10/100 Base-T RJ45
    Cable modem/video protection
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    1,32 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    38,1 cm
    Largeur de l'emballage 1
    21,6 cm
    Longueur de l'emballage 1
    5,1 cm
    SCC14
    10731304223648
    Nb produits dans l'emballage 2
    12
    Poids de l'emballage 2
    15,88 kg
    Longueur de l'emballage 2
    685,80 mm
    Nb produits dans l'emballage 3
    60
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    5 ans réparation ou remplacement, À vie (pays de l'Union Européenne uniquement)
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français2
    • anglais6
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Parasurtenseur Performance Surge Protector série PF8 - 230 V (Version V4)
    Description
    Sécurité ; connexion électrique ; intégration avec dautres produits ; démarrage ; utilisation ; caractéristiques générales ; déclaration de conformité ; dépannage ; garantie et services ; règle de protection des équipements
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 09/01/09
    Description
    Sécurité ; connexion électrique ; intégration avec dautres produits ; démarrage ; utilisation ; caractéristiques générales ; déclaration de conformité ; dépannage ; garantie et services ; règle de protection des équipements
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 09/01/09
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 106.6 KB
    Date 10/07/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1,003.5 KB
    Date 07/09/12
    prp.document.label.format pdf
    Taille 361.9 KB
    Date 22/02/12
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PF8VNT3-FR : PF8VNT3-FR_ROHS_DECLARATION
    Description
    PF8VNT3-FR_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    PF8VNT3-FR_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 776.8 KB
    Date 28/01/19
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ePEP - Personal Surge Protectors (Version V1)
    Fichiers dans le document
    pdf
    602.2 KB
    pdf
    147.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 750.1 KB
    Date 28/01/19
    Fichiers dans le document
    pdf
    602.2 KB
    pdf
    147.9 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.