France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Kaedra coffret de chantier 3 prises 16A NF avec cordon

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 13 juin 2017
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    131,26 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Kaedra
    fonction produit
    Coffret étanche
    application spécifique du produit
    Chantier
    type de coffret
    Coffret pour prises
    Complémentaires
    installation du coffret
    En saillie
    nombre de modules de 18 mm par rangée
    4
    nombre total de modules de 18 mm
    4
    nombre de rangées horizontales
    1
    classe d'isolation électrique
    Double isolation
    Classe II
    nombre d'ouvertures en zone d'interface
    3
    type de dispositif de protection
    1 DT40N disjoncteur miniature (MCB) - 16 A - 1P + N - 10 kA
    1 Vigi DT40 différentiel (RCB) - 16 A - 1P + N - 30 mA
    other equipments
    prise - 1 2P+T 16 A 230 V
    cordon d'alimentation - 1
    prise - 3 2P+T 16 A 230 V
    type de face avant
    Transparent
    [In] courant nominal
    16 A
    type de rail
    DIN
    nombre de borniers
    1 avec 3 départs
    verrouillages optionnels
    Verrou sécurité en option
    matière du coffret
    Polymère auto-extinguible
    poids du produit
    1 kg
    largeur
    98 mm
    hauteur
    392 mm
    profondeur
    98 mm
    couleur
    Porte: vert transparent
    Boîtier: gris clair (RAL 7035)
    Environnement
    normes
    EN 61439-4
    tenue au feu
    750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    degré de protection IP
    IP44 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK09 se conformer à EN 50102
    catégorie de surtension
    II
    température de fonctionnement
    -25…40 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PratiKa Plugs and Sockets - Sources files (Version 1.5)
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU_Declaration_Kaedra-chantier (Version 1.0)
    Date 08/07/19
    Taille 220.1 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.