France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

PratiKa - fiche mobile industrielle droite 16 A -2P+T - 100-130 V CA - IP44

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    9,72 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    PratiKa
    fonction produit
    Fiche banane
    Nom de l'appareil
    Fiche PratiKa
    catégorie de fiche, prise
    Basse tension
    description des pôles
    2P+T
    type de réseau
    CA
    standard de prise
    Industriel
    Complémentaires
    forme de boîte à bouton, prise, fiche
    Droit
    [In] courant nominal
    16 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    100...130 V
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    position horaire du contact à la terre
    4 h
    matière de fiche, prise
    Enveloppe: polymère technique auto-extinguible
    matériau des contacts
    Manchons: laiton
    raccordement
    Vis imperdables
    section de câble
    1…4 mm²
    diamètre extérieur du câble
    8…15 mm
    entrée de câble
    Déflecteur
    Presse-étoupe
    type de filetage
    Pg 16
    poids du produit
    0,123 kg
    hauteur
    129 mm
    largeur
    59 mm
    profondeur
    59 mm
    couleur
    Gris (RAL 7035)
    code couleur tension
    Jaune
    Environnement
    normes
    IEC 60309-2
    IEC 60309-1
    degré de protection IP
    IP44 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à EN 62262
    tenue au feu
    850 °C se conformer à IEC 60695-2-11
    humidité relative
    50 % à 40 °C
    70 % à 30 °C
    90 % à 20 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    35 °C ( 86400 s )
    -25…40 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Oui
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PratiKa Plugs and Sockets - Sources files (Version 1.5)
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama (Version 1.1)
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU_Declaration_PKE (Version 1.0)
    Date 08/07/19
    Taille 205.8 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/07/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/07/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.