France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

PratiKa - fiche mobile industrielle droite 16 A - 2P+T - 380-415 V CA - IP44

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    11,59 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    PratiKa
    fonction produit
    Fiche banane
    nom de l'appareil
    Fiche PratiKa
    catégorie de fiche, prise
    Basse tension
    nombre de pôles
    2P+T
    type de réseau
    CA
    standard de prise
    Industriel
    Complémentaires
    forme de boîte à bouton, prise, fiche
    Droit
    [In] courant assigné d'emploi maximal
    16 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    380...415 V
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    position horaire du contact à la terre
    9 h
    matière de fiche, prise
    Polymère technique auto-extinguible enveloppe :
    matériau des contacts
    Laiton manchons :
    bornes de raccordement
    Vis imperdables
    section de câble maximale
    1…4 mm²
    diamètre extérieur du câble maxi
    8…15 mm
    entrée de câble
    Presse-étoupe
    Déflecteur
    type de filetage
    Pg 16
    poids
    0,123 kg
    hauteur
    129 mm
    largeur
    59 mm
    profondeur
    59 mm
    couleur
    Gris ( RAL 7035 )
    code couleur tension
    Rouge
    Environnement
    normes
    IEC 60309-1
    IEC 60309-2
    degré de protection IP
    IP44 se conformer à IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à EN 62262
    tenue au feu
    850 °C se conformer à IEC 60695-2-11
    humidité relative
    50 % ( 40 °C )
    70 % ( 30 °C )
    90 % ( 20 °C )
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    35 °C ( 86400 s )
    -25…40 °C
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama (Version 1.1)
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    PratiKa Plugs and Sockets - Sources files (Version 1.5)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.