France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

PratiKa - socle de prise NF 50x50mm - 2P+T 10-16 A - IP54 - connex. arr. - noir

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    10,44 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    12
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    PratiKa
    fonction produit
    Prise
    nom abrégé de l'appareil
    Prise PratiKa
    catégorie de fiche, prise
    Basse tension
    nombre de pôles
    2P+T
    type de réseau
    CA
    standard de prise
    Français
    Complémentaires
    [In] courant nominal
    10 A
    16 A
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V
    matière de fiche, prise
    Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
    matériau des contacts
    Broches : acier inoxydable
    Ressorts : acier inoxydable
    type de couvercle
    Couvercle
    montage de l'appareil
    Encastré
    mode d'installation
    Montage sur panneau
    bornes de raccordement
    Vis imperdables
    position de l'entrée de câble
    Arrière
    poids du produit
    0,05 kg
    dimension de base
    50 x 50 mm
    hauteur
    85 mm
    largeur
    65 mm
    profondeur
    45,2 mm
    couleur
    Noir ( RAL 7016 )
    Environnement
    normes
    IEC 60309-1
    IEC 60309-2
    degré de protection IP
    IP54 se conformer à IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK09 se conformer à EN 62262
    tenue au feu
    850 °C se conformer à IEC 60695-2-11
    humidité relative
    50 % ( 40 °C )
    70 % ( 30 °C )
    90 % ( 20 °C )
    température de fonctionnement
    35 °C ( 86400 s )
    -25…40 °C
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PratiKa Plugs and Sockets - Sources files (Version 1.5)
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.