Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Pratika
Image PKZA204

PKZA204

Green premium brand logo
Image PKZA204
PKZA204
Green premium brand logo

PratiKa - adaptateur brochage industriel-domestique - 16 A 2P+T - 220V

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 41,66 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    PratiKa
    Fonction produit
    Système d'adaptation
    Description des pôles
    2P+T
    standard de prise
    Français
    Complémentaires
    [In] courant nominal
    16 A
    nombre de prises d'alimentation
    1
    matière de fiche, prise
    Enveloppe: polymère auto-extinguible
    matériau des contacts
    Broches: laiton plaqué nickel
    Poids du produit
    0,16 kg
    code couleur tension
    Bleu
    Environnement
    Normes
    IEC 60309-1
    IEC 60309-2
    EN 50250
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à EN 62262
    Tenue au feu
    850 °C se conformer à CEI 60695-2-11
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    160 g
    Hauteur de l'emballage 1
    5,6 cm
    Largeur de l'emballage 1
    6,1 cm
    Longueur de l'emballage 1
    11,3 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    10
    Poids de l'emballage 2
    1,74 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    26 cm
    Largeur de l'emballage 2
    9 cm
    Longueur de l'emballage 2
    27 cm
    Type d'emballage 3
    S03
    Nb produits dans l'emballage 3
    40
    Poids de l'emballage 3
    7,447 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    30 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français5
    • anglais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.1 MB
    Date 07/03/19
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 175 KB
    Date 05/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PKZA204 : PratiKa - adaptateur brochage industriel-domestique - 16 A 2P+T - 220V
    Description
    PratiKa - adaptateur brochage industriel-domestique - 16 A 2P+T - 220V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    PratiKa - adaptateur brochage industriel-domestique - 16 A 2P+T - 220V
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PKZA204 : PratiKa - adaptateur brochage industriel-domestique - 16 A 2P+T - 220V
    Description
    PratiKa - adaptateur brochage industriel-domestique - 16 A 2P+T - 220V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    PratiKa - adaptateur brochage industriel-domestique - 16 A 2P+T - 220V
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PKZA204 : PratiKa - adaptateur brochage industriel-domestique - 16 A 2P+T - 220V
    Description
    PratiKa - adaptateur brochage industriel-domestique - 16 A 2P+T - 220V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    PratiKa - adaptateur brochage industriel-domestique - 16 A 2P+T - 220V
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.