France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Parafoudre APC Performance SurgeArrest 8 prises (1 compatible PLC) avec protection téléphone/COAX 230 V France

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Présentation
    Model Name
    Parafoudre APC Performance SurgeArrest 8 prises (1 compatible PLC) avec protection téléphone/COAX 230 V France
    Comprend
    Câble coaxial , Câble téléphonique , Manuel utilisateur
    Délai de mise en œuvre habituel
    Généralement disponible en stock
    Disponibilité
    France
    Sortie
    Nombre de prises
    8
    Type de prise
    France/Belgique
    Entrée
    Tension d’Entrée Nominale
    230V
    Fréquence d'entrée
    50/60 Hz
    Type de connexion en entrée
    Français/Belge
    Longueur du cordon
    2,44 mètres
    Intensité maximale du courant d’entrée
    10 A
    Parasurtenseur et filtrage
    Taux d'énergie de surintensité
    2500 Joules
    Réjection des interférences électromagnétiques/radioélectriques (100 KHz à 10 MHz)
    70.0 dB
    Mode normal - courant crête
    37.5 kA
    Mode commun - courant crête
    37.5 kA
    Temps de réponse en mode normal aux surtensions (Ns)
    1.0 NS
    Protection des lignes de données
    Protection modem câble/vidéo , Répartiteur bidirectionnel RJ-11 Modem/Fax/DSL avec protection (quatre lignes câblées doubles)
    Physique
    Poids net
    1.23 kg
    Hauteur max.
    372.0 mm
    Largeur max.
    122.0 mm
    Profondeur max.
    42.0 mm
    Poids avec emballage
    1.32 kg
    Hauteur (avec emballage)
    381.0 mm
    Largeur (avec emballage)
    216.0 mm
    Profondeur
    51.0 mm
    Unités du carton principal
    12.0
    Codes SCC
    1073130428140 2
    Couleur
    Noir
    Environnemental
    Conditions environnementales
    0 - 40 °C
    Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
    Altitude en fonctionnement
    0-3000 mètres
    Température de stockage
    -40 - 85 °C
    Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
    Altitude de stockage
    0-15000 mètres
    Conformité
    Approbation
    CE
    Garantie standard
    À vie (pays de l'Union Européenne uniquement)
    Politique de protection des équipements
    À vie : 100 000 euros
    État de l'offre de développement durable
    RoHS
    Conforme
    REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • norvégien
    • estonien
    • croate
    • slovène
    • grec
    • letton
    • néerlandais
    • anglais
    • serbe
    • finnois
    • danois
    • lithuanien
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Essential SurgeArrest PL5B Performance SurgeArrest PL8VT3 (Version 1)
    Parasurtenseurs Essential SurgeArrest PL5B et Performance SurgeArrest PL8VT3 (Version 1)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CE DOC for Surge P1/5/6/8 (Version 0)
    Date 07/02/19
    Taille 106.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.