France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher SurgeArrest Essential
Image PM6U-FR

PM6U-FR

Image PM6U-FR
PM6U-FR

APC Essential SurgeArrest 6 prises avec 2 ports de charge USB, 5 V, 2,4 A, 230 V, France

Afficher plus de caractéristiques >
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Présentation
    Model Name
    APC Essential SurgeArrest 6 prises avec 2 ports de charge USB, 5 V, 2,4 A, 230 V, France
    Comprend
    Manuel utilisateur
    Délai de mise en œuvre habituel
    Généralement disponible en stock
    Disponibilité
    Albanie , Belgique , Bénin , Burkina Faso , Cameroun , République centrafricaine , Congo , CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU , CÔTE D'IVOIRE , Chypre , République tchèque , France , Gabon , Guadeloupe , Guyane , Madagascar , Mali , Martinique , Mauritanie , Île Maurice , Maroc , Niger , Pologne , Sénégal , SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE) , Togo
    Sortie
    Nombre de prises
    6
    Type de prise
    France/Belgique
    Entrée
    Tension d’Entrée Nominale
    230V
    Alimentation d''entrée
    2300 W
    Fréquence d'entrée
    50 Hz
    Type de connexion en entrée
    Français/Belge
    Longueur du cordon
    1,83 mètres
    Intensité maximale du courant d’entrée
    10 A
    Parasurtenseur et filtrage
    Taux d'énergie de surintensité
    1836 Joules
    Réjection des interférences électromagnétiques/radioélectriques (100 KHz à 10 MHz)
    40.0 dB
    Mode commun - courant crête
    48.0 kA
    Temps de réponse en mode normal aux surtensions (Ns)
    1.0 NS
    Physique
    Poids net
    0.75 kg
    Hauteur max.
    62.0 mm
    Largeur max.
    272.0 mm
    Profondeur max.
    110.0 mm
    Poids avec emballage
    0.89 kg
    Hauteur (avec emballage)
    65.0 mm
    Largeur (avec emballage)
    310.0 mm
    Profondeur
    165.0 mm
    Unités du carton principal
    12.0
    Dimensions du carton principal
    14 x 13 x 16 pouces
    Poids du carton principal
    10.68 kg
    Couleur
    Blanc
    Nbre d'unités par palette
    96.0
    Environnemental
    Conditions environnementales
    0 - 40 °C
    Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 (non-condensing) %
    Altitude en fonctionnement
    0-15000 mètres
    Température de stockage
    -15 - 45 °C
    Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
    Altitude de stockage
    0-15000 mètres
    Conformité
    Approbation
    CE
    Garantie standard
    À vie (pays de l'Union Européenne uniquement)
    Politique de protection des équipements
    À vie : 50 000 euros
    État de l'offre de développement durable
    RoHS
    Conforme
    REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    SurgeArrest PM6 Series Specification Sheet (Version 0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Performance Surge PM6/PM6U/PMH63VT 230Vac (Version 3)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CE DOC for PMx series (Version 0)
    Date 20/11/18
    Taille 110.8 KB
    KEMA certificate for APC SURGEARREST PM6/8 FRANCE (Version 0)
    EMC test report for APC ESSENTIAL SURGEARREST PM5/6/8 (Version 0)
    CB certificate for APC ESSENTIAL SURGEARREST PM5/6 per IEC 60950-1 (Version 0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /