Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   PowerLogic PM700 series
Image PM700MG
Ce produit n’est plus fabriqué

PM700MG

Green premium brand logo
Image PM700MG
Ce produit n’est plus fabriqué
PM700MG
Green premium brand logo

PowerLogic, Centrale de mesure PM700

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2014
Fin de service le 31 décembre 2019
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence PM700MG est remplacée par :
Produit
Qté
METSEPM5100
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2014
1
  • Principales
    Gamme de produits
    PowerLogic PM700
    Nom de l'appareil
    PM700
    Fonction produit
    Centrale de mesure
    Complémentaires
    analyse de la qualité énergétique
    Distorsion harmonique totale
    Type de mesure
    Courant
    Tension
    Fréquence
    Facteur de puissance total
    Puissance apparente total
    Puissance active total
    Puissance réactive total
    Puissance apparente par phase
    Puissance active par phase
    Puissance réactive par phase
    Énergie
    supply voltage
    125...250 V CC
    115…415 V CA 45...65 Hz
    Fréquence du réseau
    45...65 Hz
    puissance consommée en VA
    5 VA
    Type d'afficheur
    LCD rétro-éclairé
    Résolution de l'afficheur
    6 lignes
    taux d'échantillonnage
    32 échantillons/cycle
    courant de mesure
    1 A
    5 A
    input type
    courant 0,005...6 A (impédance <= 0,1 Ohm)
    tension de mesure
    10…480 V CA 45...65 Hz phase-phase
    10…277 V CA 45...65 Hz phase-neutre
    précision de mesure
    Puissance 1 %
    Courant 0,5 % 1...6 A
    Tension 0,5 % 50...227 V
    Fréquence 0.02 Hz 45...65 Hz
    Facteur de puissance 0.0034 1A à 6A et de -0.5 à +0.5
    Classe de précision
    Classe 2 énergie réactive se conformer à IEC 62053-23
    Classe 1 énergie active se conformer à IEC 62053-21
    enregistrement de données
    Nombre min./maxi de valeurs instantanées
    Environnement
    Compatibilité électromagnétique
    Limitation d'émission de courant harmonique: se conformer à IEC 61000-3-2
    Émissions transmises par conduction et rayonnées: se conformer à EN 55011 class B
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques: classe III se conformer à CEI 6100-4-11
    Perturbation liée aux champs électromagnétiques: classe III se conformer à CEI 61000-4-3
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides: classe III se conformer à CEI 61000-4-4
    Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs: classe III se conformer à CEI 61000-4-5
    Perturbations RF transmises par conduction: classe III se conformer à CEI 61000-4-6
    Immunité aux ondes d'impulsion: classe III se conformer à CEI 61000-4-8
    Immunité aux micro-coupures et baisses de tension: classe III se conformer à IEC 61000-4-11
    Limitation aux Creux et sauts de tension: se conformer à IEC 61000-3-3
    Mode d'installation
    Suspendu
    support de montage
    Panneau
    Type d'installation
    Installation en intérieur
    Catégorie de surtension
    III
    Degré de protection IP
    IP30 arrière: se conformer à CEI 60529
    IP52 face avant: se conformer à CEI 60529
    Humidité relative
    95 % à 50 °C
    Degré de pollution
    2
    température de fonctionnement
    -5…50 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Altitude de fonctionnement
    0…3000 m
    Normes
    CSA C22.2 No 14
    IEC 61010-1
    UL 508
    Certifications du produit
    CE
    CULus
    Largeur
    96 mm
    Profondeur
    69 mm
    Hauteur
    96 mm
    Poids du produit
    0,37 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues14
    • français9
    • anglais7
    • allemand2
    • espagnol2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 17.2 MB
    Date 12/12/18
    PowerLogic Catalog - 247 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Version 8.5)
    Description
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 13 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.3 MB
    Date 25/01/20
    Description
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 13 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    PLSED310020EN Vigilohm Catalog (Web) (Version 2.0)
    Description
    Vigilohm Catalog English Web Version
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.8 MB
    Date 28/03/19
    Description
    Vigilohm Catalog English Web Version
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Power Meter 700P Installation Guide FR (Version A1)
    Fichiers dans le document
    zip
    40.8 MB
    pdf
    901.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 41.7 MB
    Date 23/09/08
    Fichiers dans le document
    zip
    40.8 MB
    pdf
    901.1 KB
    Power Meter 700 Installation Guide FR (Version A1)
    Fichiers dans le document
    zip
    40.8 MB
    pdf
    877 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 41.7 MB
    Date 23/09/08
    Fichiers dans le document
    zip
    40.8 MB
    pdf
    877 KB
    DIN Rail Mounting Kit for Series 200 and 700 Power Meters (Version A1)
    Fichiers dans le document
    zip
    945.1 KB
    pdf
    68.9 KB
    Description
    Installation instructions
    prp.document.label.format zip
    Taille 1,014 KB
    Date 27/10/08
    Fichiers dans le document
    zip
    945.1 KB
    pdf
    68.9 KB
    Description
    Installation instructions
    Power Meter 700 Installation Guide EN (Version A1)
    Fichiers dans le document
    zip
    42.1 MB
    pdf
    875 KB
    Description
    Install instructions for PM700
    prp.document.label.format zip
    Taille 43 MB
    Date 22/03/08
    Fichiers dans le document
    zip
    42.1 MB
    pdf
    875 KB
    Description
    Install instructions for PM700
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Menu de l’afficheur du PowerLogic série PM700 Addenda (Version A1)
    Description
    Le menu de l’afficheur avant a fait l’objet d’une révision dans les versions 3.000 et supérieures du logiciel embarqué.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 266 KB
    Date 01/10/10
    Description
    Le menu de l’afficheur avant a fait l’objet d’une révision dans les versions 3.000 et supérieures du logiciel embarqué.
    Power Meter 700P Reference Manual FR (Version A1)
    Description
    Le menu de l’afficheur avant a fait l’objet d’une révision dans les versions 3.000 et supérieures du logiciel embarqué. Voyez la addenda Menu de l’afficheur du PowerLogic série PM700 (63230-501-230).
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 23/09/08
    Description
    Le menu de l’afficheur avant a fait l’objet d’une révision dans les versions 3.000 et supérieures du logiciel embarqué. Voyez la addenda Menu de l’afficheur du PowerLogic série PM700 (63230-501-230).
    Power Meter 700 Reference Manual FR (Version A1)
    Description
    Le menu de l’afficheur avant a fait l’objet d’une révision dans les versions 3.000 et supérieures du logiciel embarqué. Voyez la addenda Menu de l’afficheur du PowerLogic série PM700 (63230-501-230).
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 23/09/08
    Description
    Le menu de l’afficheur avant a fait l’objet d’une révision dans les versions 3.000 et supérieures du logiciel embarqué. Voyez la addenda Menu de l’afficheur du PowerLogic série PM700 (63230-501-230).
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    POWER METER (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    382.6 KB
    zip
    436 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 818.6 KB
    Date 12/08/13
    Fichiers dans le document
    stp
    382.6 KB
    zip
    436 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PM700MG : PowerLogic, Centrale de mesure PM700
    Description
    PowerLogic, Centrale de mesure PM700
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    PowerLogic, Centrale de mesure PM700
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PM700MG : PowerLogic, Centrale de mesure PM700
    Description
    PowerLogic, Centrale de mesure PM700
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    PowerLogic, Centrale de mesure PM700
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 134.1 KB
    Date 28/04/10
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.