Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   PowerLogic PM800 series
Image PM810UMG
Ce produit n’est plus fabriqué

PM810UMG

Image PM810UMG
Ce produit n’est plus fabriqué
PM810UMG

PowerLogic - centrale de mesure - PM810 - sans afficheur - Modbus

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    PowerLogic PM800
    Nom de l'appareil
    PM810
    Fonction produit
    Centrale de mesure
    Complémentaires
    analyse de la qualité énergétique
    Jusqu'à 31ème harmonique
    Type de mesure
    Courant
    Tension
    Fréquence
    Facteur de puissance total
    Puissance apparente total
    Puissance active total
    Puissance réactive total
    Puissance apparente par phase
    Puissance active par phase
    Puissance réactive par phase
    Énergie
    Facteur de puissance par phase
    supply voltage
    125...250 V CC
    115…415 V CA 45...67 Hz
    115…415 V CA 350…450 Hz
    Fréquence du réseau
    350…450 Hz
    45...67 Hz
    puissance consommée en VA
    15 VA
    Type d'afficheur
    Sans afficheur
    taux d'échantillonnage
    128 échantillons/cycle
    courant de mesure
    1 A
    5 A
    input type
    courant 0,005…10 A (impédance <= 0,1 Ohm)
    tension de mesure
    0…600 V CA phase-phase
    0…347 V CA phase-neutre
    nombre d'entrées
    1 numérique 0…5 mA 24…125 V CA/CC
    précision de mesure
    Courant 0,5 % 0,5…10 A
    Tension 0,2 % 10…227 V
    Énergie 0,2 %
    Fréquence 0,01 Hz
    Facteur de puissance 0,002
    Puissance 0,2 %
    Classe de précision
    Classe 2 énergie réactive se conformer à IEC 62053-23
    Classe 0,5S énergie active se conformer à IEC 62053-22
    Classe 0,2 énergie active se conformer à ANSI C12.20
    Nombre de sorties
    1 numérique (statique)
    protocole de communication
    Modbus 38,4 kbd
    Protocole de communication
    RS485
    enregistrement de données
    Horodatage
    Sans mémoire
    Synchronisation GPS
    Nombre min./maxi de valeurs instantanées
    Alarmes
    Environnement
    Compatibilité électromagnétique
    Immunité aux ondes d'impulsion: se conformer à CEI 61000-4-12
    Limitation d'émission de courant harmonique: se conformer à IEC 61000-3-2
    Émissions transmises par conduction et rayonnées: se conformer à EN 55011 classe A
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques: classe III se conformer à CEI 6100-4-11
    Perturbation liée aux champs électromagnétiques: classe III se conformer à CEI 61000-4-3
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides: classe III se conformer à CEI 61000-4-4
    Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs: classe III se conformer à CEI 61000-4-5
    Perturbations RF transmises par conduction: classe III se conformer à CEI 61000-4-6
    Immunité aux ondes d'impulsion: classe III se conformer à CEI 61000-4-8
    Immunité aux micro-coupures et baisses de tension: classe III se conformer à IEC 61000-4-11
    Limitation aux Creux et sauts de tension: se conformer à IEC 61000-3-3
    Mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    Type d'installation
    Installation en intérieur
    Catégorie de surtension
    III
    Degré de protection IP
    IP30 arrière: se conformer à CEI 60529
    IP52 face avant: se conformer à CEI 60529
    Humidité relative
    90 % à 40 °C
    Degré de pollution
    2
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…85 °C
    Altitude de fonctionnement
    0…3000 m
    Normes
    UL 508
    IEC 61010-1
    CSA C22.2 No 14
    Certifications du produit
    CE
    CULus
    Largeur
    96 mm
    Profondeur
    40 mm compteur:
    Hauteur
    96 mm
    Poids du produit
    0,6 kg
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,715 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    1,300 dm
    Largeur de l'emballage 1
    1,230 dm
    Longueur de l'emballage 1
    2,780 dm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français5
    • anglais7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 17.2 MB
    Date 12/12/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.3 MB
    Date 25/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.8 MB
    Date 28/03/19
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.4 MB
    Date 01/03/11
    Brochure technique
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.6 MB
    Date 30/04/14
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PM810 Meter unit only without display (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    847.1 KB
    zip
    404.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.2 MB
    Date 12/09/13
    Fichiers dans le document
    stp
    847.1 KB
    zip
    404.8 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 643.6 KB
    Date 06/05/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PM810UMG : PowerLogic - centrale de mesure - PM810 - sans afficheur - Modbus
    Description
    PowerLogic - centrale de mesure - PM810 - sans afficheur - Modbus
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    PowerLogic - centrale de mesure - PM810 - sans afficheur - Modbus
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PM810UMG : PowerLogic - centrale de mesure - PM810 - sans afficheur - Modbus
    Description
    PowerLogic - centrale de mesure - PM810 - sans afficheur - Modbus
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    PowerLogic - centrale de mesure - PM810 - sans afficheur - Modbus
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 382.1 KB
    Date 29/06/10
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.