Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   SurgeArrest Performance
Image PMF83VT-FR

PMF83VT-FR

Image PMF83VT-FR
PMF83VT-FR

APC Performance SurgeArrest 8 sorties avec protection de téléphone et coxiale, 230 V, France

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 94,51 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,06 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Présentation
    Lead time
    Généralement disponible en stock
    Physique
    Longueur de câble
    3,00 m
    Couleur
    Blanc
    Profondeur
    11 cm
    Hauteur
    6,2 cm
    Poids du produit
    0,94 kg
    Largeur
    32,7 cm
    Entrée
    puissance
    2300 W
    fréquence réseau
    50 Hz
    Prise standard
    Français/Belge
    Courant maximum actuel en entrée par phase
    10 A
    courant commuté
    10 A
    tension d'entrée
    230 V
    Sortie
    nombre de prises d'alimentation
    8
    standard de prise
    Français/Belge
    Conformité
    Certifications du produit
    CE
    Politique de protection des équipements
    À vie : 100 000 Euros
    Environnemental
    Température de fonctionnement
    0…40 °C
    Humidité relative
    0…95 % sans condensation
    Altitude de fonctionnement
    0...50000 ft
    Température ambiante de stockage
    -15…45 °C
    Altitude de stockage
    0,00…15240,00 m
    Parasurtenseur et filtrage
    Temps de réponse en mode normal aux surtensions (Ns)
    1 ns common mode
    common mode rejection
    60 dB
    peak current
    48 kA common mode
    60 kA normal mode
    Taux d'énergie de surintensité
    2690 J
    Protection des lignes de données
    Protection modem/fax RJ11
    Câble coaxial pour CATV/SATV/modem/audio-vidéo (connecteur coax)
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    1,08 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    6,4 cm
    Largeur de l'emballage 1
    36,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    17 cm
    SCC14
    10731304313608
    Nb produits dans l'emballage 2
    6
    Poids de l'emballage 2
    6,93 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    381,00 mm
    Largeur de l'emballage 2
    203,20 mm
    Longueur de l'emballage 2
    355,60 mm
    Nb produits dans l'emballage 3
    78
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    À vie (pays de l'Union Européenne uniquement)
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français4
    • anglais8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Onduleurs Refroidissements et Racks (Version 1.1)
    Description
    Catalogue en ligne, édition 2019-2020Nous répondons à vos besoins en matière de protection de l’alimentation grâce à une gamme complète de solutions s’appuyant sur une importante capacité de conception et sur un ensemble de services au niveau international, Schneider Electric s’impose comme le partenaire naturel des entreprises travaillant dans les principaux secteurs industriels ou dans le domaine des infrastructures et du bâtiment.
    Catalogue Onduleurs Refroidissements et Racks (Version 1.1)
    Description
    Catalogue en ligne, édition 2019-2020Nous répondons à vos besoins en matière de protection de l’alimentation grâce à une gamme complète de solutions s’appuyant sur une importante capacité de conception et sur un ensemble de services au niveau international, Schneider Electric s’impose comme le partenaire naturel des entreprises travaillant dans les principaux secteurs industriels ou dans le domaine des infrastructures et du bâtiment.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    SurgeArrest PM8 Series Specification Sheet (Version V0)
    Fichiers dans le document
    pdf
    168.4 KB
    zip
    457.8 KB
    Description
    Two page brochure with top level features, benefits and specs.
    prp.document.label.format zip
    Taille 626.2 KB
    Date 03/10/14
    Fichiers dans le document
    pdf
    168.4 KB
    zip
    457.8 KB
    Description
    Two page brochure with top level features, benefits and specs.
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 25/09/17
    Performance Surge PM8/PMF83VT 230Vac (Version V3)
    Description
    Installation Guide for Performance Surge Protector PM8-FR, PM8-GR, PMF83VT-FR, PMF83VT-GR, PMF83VT-IT and PMF83VT-SP 230Vac
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 25/09/17
    Description
    Installation Guide for Performance Surge Protector PM8-FR, PM8-GR, PMF83VT-FR, PMF83VT-GR, PMF83VT-IT and PMF83VT-SP 230Vac
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CE DOC for PMx series (Version V0)
    Description
    2014/30/EU; 2014/35/EU; 2011/65/EU
    prp.document.label.format pdf
    Taille 110.8 KB
    Date 02/11/16
    Description
    2014/30/EU; 2014/35/EU; 2011/65/EU
    prp.document.label.format pdf
    Taille 82.8 KB
    Date 20/11/15
    KEMA certificate for APC SURGEARREST PM6/8 FRANCE (Version V0)
    Description
    NF C 61-314:2008 + A1:2010; EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013; EN 61643-11:2012; EN 61643-21:2001 + A1:2009 + A2:2013; IEC 60884-1:2002 + A2:2006 + A2:2013; IEC 60884-2-7:2011
    prp.document.label.format pdf
    Taille 743.8 KB
    Date 20/11/15
    Description
    NF C 61-314:2008 + A1:2010; EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013; EN 61643-11:2012; EN 61643-21:2001 + A1:2009 + A2:2013; IEC 60884-1:2002 + A2:2006 + A2:2013; IEC 60884-2-7:2011
    prp.document.label.format pdf
    Taille 323.7 KB
    Date 27/02/15
    Description
    IEC 61643-21 (ed.1); am1;am2
    CB certificate for APC ESSENTIAL SURGEARREST PM5/6/8 video module per IEC 61643-21 (Version V0)
    Description
    IEC 61643-21:2000 (1st. ed.) + A1:2008 + A2:2012
    prp.document.label.format pdf
    Taille 329.5 KB
    Date 27/02/15
    Description
    IEC 61643-21:2000 (1st. ed.) + A1:2008 + A2:2012
    EMC test report for APC ESSENTIAL SURGEARREST PM5/6/8 (Version V0)
    Description
    EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-3:2007+A1; EN 61000-3-2+A1+A2; EN 61000-3-3:2013
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.9 MB
    Date 17/02/15
    Description
    EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-3:2007+A1; EN 61000-3-2+A1+A2; EN 61000-3-3:2013
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PMF83VT-FR : PMF83VT-FR_ROHS_DECLARATION
    Description
    PMF83VT-FR_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/08/20
    Description
    PMF83VT-FR_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.