France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon X80
Image PMXNOW0300

PMXNOW0300

Image PMXNOW0300
PMXNOW0300

Modicon X80 - module d'interface Wifi - répéteur WDS - 3 ports Ethernet

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d’arrêt de fabrication 01 juin 2020
Fin de service imminente 01 juin 2020
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    650,00 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon M340
    fonction produit
    Connexion point WiFi
    Complémentaires
    type de réseau de communication
    Ethernet
    Wi-Fi 30
    protocole de communication
    Ethernet IP/Modbus TCP
    nombre de canaux
    13 se conformer à IEEE 802.11b/g
    8 se conformer à IEEE 802.11a
    11 se conformer à IEEE 802.11h
    fréquence de transmission
    5,4 GHz
    2,4 GHz
    5 GHz
    protocole de cryptage
    WEP
    WPA-PSK
    WPA2-PSK
    RADIUS se conformer à IEEE 802.11x
    Filtrage d'adresses MAC
    Commande de diffusion SSID
    service Ethernet
    Navigateur web
    SNMP agent
    fonctions disponibles
    Super AG
    Contrôle de l'énergie d'émission
    AD-HOC
    Niveau RF
    Affichage DEL des modes de fonctionnement
    Routeur pont
    Permutation à chaud
    Itinérance rapide
    Répétiteur (WDS)
    vitesse de transmission
    <= 108 Mbps
    technique de modulation
    DSSS/OFDM
    sensibilité du récepteur
    - 92...- 86 dBm se conformer à IEEE 802.11a/g
    - 95 dBm se conformer à IEEE 802.11b
    port Ethernet
    10/100BASE-TX 3 RJ45
    raccordement électrique
    1 connecteur RP-SMA antenne 2 dBi
    portée maximale
    300 m ouvrir l'environnement
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC
    puissance consommée en W
    3,5 W
    Environnement
    température de fonctionnement
    -20…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    humidité relative
    5…95 % sans condensation
    largeur
    32 mm
    hauteur
    104 mm
    profondeur
    97 mm
    poids du produit
    0,2 kg
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Plate-forme Modicon X80 I/O - Version Française Ed. 04/2018 (Version 10.0)
    Modicon X80 Automation platform - Catalogue (Version 10.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon M580, Guide de planification du système de sécurité (Version 04)
    Modicon M580, Safety System Planning Guide (Version 04)
    Modicon M580, Safety Manual (Version 04)
    Date 01/03/19
    Taille 8.9 MB
    Modicon M580 - Matériel, Manuel de référence (Version 09)
    Modicon M580, Manuel de sécurité (Version 02)
    Date 01/03/19
    Taille 10.2 MB
    Modicon M580 Standalone System Planning Guide for Frequently Used Architectures (Version 09)
    Modicon M580 - RIO Modules, Installation and Configuration Guide (Version 09)
    Modicon M580 - Change Configuration on the Fly. User Guide (Version 07)
    Modicon M580 - Modules RIO, Guide d’installation et de configuration (Version 09)
    Modicon M580, Hardware Reference Manual (Version 09)
    Modicon M580 - Change Configuration on the Fly, Guide utilisateur (Version 07)
    Modicon M580 Autonome, Guide de planification du système pour architectures courantes (Version 09)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /