Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Pragma
Image PRA32413

PRA32413

Green premium brand logo
Image PRA32413
PRA32413
Green premium brand logo

Pragma - coffret encastré - 4 rangées 13 modules

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 284,88 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Pragma
    Fonction produit
    Boîtier
    Type de coffret
    Coffret de répartition
    Largeur
    366 mm paroi:
    396 mm extérieur:
    Hauteur
    780 mm paroi:
    810 mm extérieur:
    Profondeur
    86 mm paroi:
    21 mm extérieur:
    Nb of 18 mm modules per row
    13
    Nb of horizontal rows
    4
    Classe d'isolation électrique
    Double isolation
    Classe II
    équipement fournis
    1 étiquette d'identification
    1 kit de marquage
    1 bande d'obturateur
    3 bornier
    Type of door
    Sans
    Complémentaires
    installation du coffret
    Encastré
    pas de 9 mm
    26
    nombre total de modules de 18 mm
    52
    Puissance dissipée en W
    76 W
    In courant assigné d'emploi
    90 A
    type de rail
    DIN
    type de châssis plein
    Sans châssis plein
    Entrée de câble
    Plaques amovibles
    Pré-découpages latéraux
    Câble ou tube
    compatibilité des répartiteur, peigne, JdB
    Compatible XE
    nombre de borniers
    1 terre (quick) avec 38 départs
    2 phase / neutre (quick) avec 7 départs
    départs du bornier répartiteur
    6 x 25 mm² pour terre
    32 x 4 mm² pour terre
    2 x 35 mm² pour phase / neutre
    12 x 16 mm² pour phase / neutre
    matière du coffret
    Partie arrière: techno plastique
    Face avant: techno plastique
    couleur
    Boîtier: blanc (RAL 9016)
    Face avant: blanc (RAL 9016)
    Pays cible
    France
    Profondeur d'encastrement
    86 mm
    profondeur interne
    84 mm
    Environnement
    tenue au feu
    Face avant: 750 °C
    Partie arrière: 850 °C
    degré de protection IP
    IP30 sans porte
    IP40 avec porte
    Tenue aux chocs IK
    IK08 sans porte
    IK09 avec porte
    Catégorie de surtension
    II
    Température de fonctionnement
    -25…60 °C
    Normes
    CEI 60670-1
    IEC 60670-24
    CEI 61439-1
    CEI 61439-3
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    5,45 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    13,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    42 cm
    Longueur de l'emballage 1
    83 cm
    Type d'emballage 2
    P12
    Nb produits dans l'emballage 2
    18
    Poids de l'emballage 2
    111,9 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    120 cm
    Largeur de l'emballage 2
    80 cm
    Longueur de l'emballage 2
    120 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français9
    • anglais7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3 MB
    Date 03/07/17
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PRAGMA 4R 13 FLUSH
    Fichiers dans le document
    zip
    537.7 KB
    stp
    582.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.1 MB
    Date 07/01/01
    Fichiers dans le document
    zip
    537.7 KB
    stp
    582.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1,007.1 KB
    Date 06/07/11
    Fichiers dans le document
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 503.3 KB
    Date 07/04/20
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PRA32413 : Pragma - coffret encastré - 4 rangées 13 modules
    Description
    Pragma - coffret encastré - 4 rangées 13 modules
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    Pragma - coffret encastré - 4 rangées 13 modules
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PRA32413 : Pragma - coffret encastré - 4 rangées 13 modules
    Description
    Pragma - coffret encastré - 4 rangées 13 modules
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    Pragma - coffret encastré - 4 rangées 13 modules
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PRA32413 : Pragma - coffret encastré - 4 rangées 13 modules
    Description
    Pragma - coffret encastré - 4 rangées 13 modules
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    Pragma - coffret encastré - 4 rangées 13 modules
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 178.7 KB
    Date 08/01/12
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 269.4 KB
    Date 28/07/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.