France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Pragma
Image PRA50513

PRA50513

Image PRA50513
PRA50513

Pragma - coffret tarif bleu en saillie - 13 modules - panneau contrôle

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    193,43 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Pragma
    fonction produit
    Boîtier
    type de coffret
    Coffret de répartition
    largeur
    336 mm
    hauteur
    450 mm
    profondeur
    123 mm
    Nb of 18 mm modules per row
    13
    Nb of horizontal rows
    2
    classe d'isolation électrique
    Double isolation
    Classe II
    équipement fournis
    1 étiquette d'identification
    1 kit de marquage
    1 bande d'obturateur
    Complémentaires
    installation du coffret
    En saillie
    pas de 9 mm
    26
    nombre total de modules de 18 mm
    26
    puissance dissipée en W
    40 W
    In courant assigné d'emploi
    63 A
    type de rail
    Sans
    entrée de câble
    Câble ou tube
    Jonction
    Plaques amovibles
    Plaques découpées
    matière du coffret
    Partie arrière: techno plastique
    Face avant: techno plastique
    couleur
    Boîtier: blanc (RAL 9016)
    pays cible
    France
    Environnement
    tenue au feu
    Partie arrière: 750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    Face avant: 750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    degré de protection IP
    IP30 sans porte se conformer à EN/IEC 60529
    IP40 avec porte se conformer à EN/IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 sans porte se conformer à EN/CEI 62262
    IK09 avec porte se conformer à EN/CEI 62262
    catégorie de surtension
    II
    température de fonctionnement
    -25…60 °C
    normes
    CEI 60670-1
    IEC 60670-24
    CEI 61439-1
    CEI 61439-3
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Pragma - Surface mounted enclosures - Instruction Sheet (Version 03)
    Pragma - Flush-mounted enclosures - Instruction Sheet (Version 03)
    Pragma - Panneau de contrôle ERDF - Instruction de service (Version 02)
    Installation des coffrets encastrés (Version 03)
    Date 18/02/07
    Taille 978.2 KB
    Pragma - Kit d'association pour coffrets en saillie et interfaces - Instruction de service (Version 05)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /