Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Pragma
Image PRA90058

PRA90058

Green premium brand logo
Image PRA90058
PRA90058
Green premium brand logo

Pragma - châssis pour coffret en saille 24 modules

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 37,19 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Pragma
    Fonction produit
    Châssis
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'installation
    Complémentaires
    installation du coffret
    En saillie
    Nombre de rangées horizontales
    1
    nombre de modules de 18 mm par rangée
    24
    couleur
    Anthracite
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    352 g
    Hauteur de l'emballage 1
    10 cm
    Largeur de l'emballage 1
    11 cm
    Longueur de l'emballage 1
    43 cm
    Type d'emballage 2
    S04
    Nb produits dans l'emballage 2
    30
    Poids de l'emballage 2
    11,326 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    40 cm
    Longueur de l'emballage 2
    60 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français5
    • anglais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SURFACE CHASSIS 24 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    587.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.4 MB
    Date 10/09/13
    Fichiers dans le document
    zip
    587.4 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PRA90058 : PRA90058_REACH_DECLARATION
    Description
    PRA90058_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    PRA90058_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PRA90058 : PRA90058_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    PRA90058_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    PRA90058_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PRA90058 : PRA90058_ROHS_DECLARATION
    Description
    PRA90058_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    PRA90058_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 269.4 KB
    Date 28/07/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.