France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image PVSCP40
Ce produit n’est plus fabriqué

PVSCP40

Image PVSCP40
Ce produit n’est plus fabriqué
PVSCP40

COFFRET DE PROTECTION DC/AC POUR INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE. IP40

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2010
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    SunEzy
    Nom de l'appareil
    SunEzy CP40
    fonction produit
    Boîtier de protection
    configuration de coffret ou armoire
    Zones c.c. et a.c. distinctes
    Complémentaires
    accessoires associés
    SunEzy 2800
    SunEzy 4000
    SunEzy 2000
    SunEzy 400E
    composition du kit
    Disjoncteur c.a. 20 A 3 kA
    RCCB ID'clic classe A-si 40 A 30 mA
    Interrupteur à coupure en charge d.c. 1
    Suppresseur de surtension AC 10 kA
    couleur
    Boîtier: blanc
    classe d'isolation électrique
    Classe II
    hauteur
    360 mm
    largeur
    252 mm
    profondeur
    111 mm
    Environnement
    tenue au feu
    750 °C se conformer à IEC 60595-2-1
    normes
    NF C 61-910
    NF EN 50102
    NF EN 60529
    degré de protection IP
    IP40 intérieur
    tenue aux choc IK
    IK07
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /