Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Resi9 XE contrôle commande embrochable
Image R9ECS616

R9ECS616

Image R9ECS616
R9ECS616

Resi9 XE - combiné disj+2 prises courant - 1P+N - 16A - courbe C - embrochable

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 57,43 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Resi9
    Nom du produit
    Resi9 XE PM
    Fonction produit
    Prise de courant modulaire
    type de dispositif de protection
    1 disjoncteur miniature (MCB) - 1P + N - 16 A - 230 V - C courbe - 3000 A
    nombre de prises d'alimentation
    2
    Description des pôles
    1P + N + E
    standard de prise
    Français
    Complémentaires
    In courant assigné d'emploi
    16 A
    Type de réseau
    CA
    Fréquence du réseau
    50 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA 50 Hz
    Coupure pleinement apparente
    Oui
    Type de commande
    Par maneton
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    12
    Hauteur
    88 mm
    Largeur
    108 mm
    Profondeur
    86 mm
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    mode de raccordement
    Kit enfichable, haut
    Borne du type à cage, haut
    Environnement
    Normes
    NF C 15-100
    NF C 61-303
    Certifications du produit
    NF
    Degré de protection IP
    IP20
    température de fonctionnement
    -20…50 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    367 g
    Hauteur de l'emballage 1
    9,6 cm
    Largeur de l'emballage 1
    9,8 cm
    Longueur de l'emballage 1
    11,8 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    12
    Poids de l'emballage 2
    4,908 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Type d'emballage 3
    P12
    Nb produits dans l'emballage 3
    96
    Poids de l'emballage 3
    51,128 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    80 cm
    Largeur de l'emballage 3
    80 cm
    Longueur de l'emballage 3
    120 cm
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.4 MB
    Date 31/01/17
    Fichiers dans le document
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9ECS616 : Resi9 XE - combiné disj+2 prises courant - 1P+N - 16A - courbe C - embrochable
    Description
    Resi9 XE - combiné disj+2 prises courant - 1P+N - 16A - courbe C - embrochable
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/08/20
    Description
    Resi9 XE - combiné disj+2 prises courant - 1P+N - 16A - courbe C - embrochable
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9ECS616 : Resi9 XE - combiné disj+2 prises courant - 1P+N - 16A - courbe C - embrochable
    Description
    Resi9 XE - combiné disj+2 prises courant - 1P+N - 16A - courbe C - embrochable
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/08/20
    Description
    Resi9 XE - combiné disj+2 prises courant - 1P+N - 16A - courbe C - embrochable
    Vidéos
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Comment installer un combiné prises sur un tableau électrique résidentiel Resi9 ? (Version 1.0)
    Description
    Ce tutoriel vidéo vous explique, étape par étape, comment installer un combiné-prises sur un tableau électrique résidentiel Resi9. La particularité de ce produit c’est justement sa fonction « combinée » qui signifie l’association d’une fonction avec sa protection : la protection 16A dédiée est déjà raccordée aux 2 prises, ce qui rend l’installation ultra rapide. 1. Sortir le combiné-prises Resi9 XE (R9ECS616) de son emballage.2. Installer le combiné-prises Resi9 XE sur le répartiteur monté sur le rail DIN.3. Effectuer le câblage de la terre.
    Comment installer un combiné prises sur un tableau électrique résidentiel Resi9 ? (Version 1.0)
    Description
    Ce tutoriel vidéo vous explique, étape par étape, comment installer un combiné-prises sur un tableau électrique résidentiel Resi9. La particularité de ce produit c’est justement sa fonction « combinée » qui signifie l’association d’une fonction avec sa protection : la protection 16A dédiée est déjà raccordée aux 2 prises, ce qui rend l’installation ultra rapide. 1. Sortir le combiné-prises Resi9 XE (R9ECS616) de son emballage.2. Installer le combiné-prises Resi9 XE sur le répartiteur monté sur le rail DIN.3. Effectuer le câblage de la terre.
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.