France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Resi9 XE contrôle commande embrochable
Image R9ECT620

R9ECT620

Image R9ECT620
R9ECT620

Resi9 XE - combiné disj+contacteur - 1P+N - 20A - courbe C - embrochable

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    124,53 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Resi9
    nom du produit
    Resi9 XE CT
    fonction produit
    Contacteur
    fonction de l’appareil
    Circuit de commande
    type de dispositif de protection
    1 disjoncteur miniature (MCB) - 1P + N - 20 A - 230 V - C courbe - 3000 A
    description des pôles
    1P + N
    composition des pôles
    2F
    normes
    EN 61095
    certifications du produit
    NF
    Complémentaires
    In courant assigné d'emploi
    20 A
    type de réseau
    CA
    fréquence du réseau
    50 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA 50 Hz
    type de commande
    Commande manuelle et à distance
    type de signal de commande
    Maintenu
    signalisation locale
    Indication ON/OFF
    tension circuit de commande
    230 V CA 50 Hz
    consommation moyenne au maintien en VA
    3,8 VA
    consommation moyenne à l'appel en VA
    15 VA
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    4
    hauteur
    86 mm
    largeur
    36 mm
    profondeur
    87 mm
    couleur
    Blanc (RAL 9003)
    mode de raccordement
    Kit enfichable, haut
    Bornes type tunnel, haut ou bas pour 2 souple fil(s) 0,5…2,5 mm²
    Bornes type tunnel, haut ou bas pour 2 flexible avec embout fil(s) 0,5…2,5 mm²
    Bornes type tunnel, haut ou bas pour 2 rigide fil(s) 0,5…2,5 mm²
    segment de marché
    Résidentiel
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20
    température de fonctionnement
    -20…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RESI9 XP DD 3PN 10A to 32A C 30mA SI Residual current circuit breaker with overcurrent protection (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /