Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Resi9 XE protection et distribution embrochable
Image R9EFC620

R9EFC620

Green premium brand logo
Image R9EFC620
R9EFC620
Green premium brand logo

Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 20A - courbe C - embrochable

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 23,34 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Resi9
    Nom du produit
    Resi9 XE DM
    Fonction produit
    Disjoncteur miniature
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Description des pôles
    1P + N
    nombre de pôles protégés
    1
    Position du pôle neutre
    Gauche
    In courant assigné d'emploi
    20 A à 30 °C se conformer à EN/CEI 60898
    Type de réseau
    CA
    Type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    Pouvoir de coupure
    3000 A Icn à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
    Normes
    EN/CEI 60898-1
    Certifications du produit
    CE
    Labels qualité
    NF
    Complémentaires
    Fréquence du réseau
    50 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50 Hz
    limite de déclenchement magnétique
    5...10 x In CA
    classe de limitation
    3 se conformer à EN/CEI 60898-1
    [Ui] tension d'isolement
    500 V
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
    Type de commande
    Par maneton
    Signalisation locale
    Indication ON/OFF
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    2
    Hauteur
    84 mm
    Largeur
    18 mm
    Profondeur
    85,5 mm
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    Endurance électrique
    15000 cycle 230 V CA 50 Hz 20 A se conformer à EN/CEI 60898-1
    mode de raccordement
    Kit enfichable (haut)
    Bornes sans vis (bas) - 2 x 1,5…2 x 2,5 mm² - rigide
    Bornes sans vis (bas) - 2 x 1,5…2 x 2,5 mm² - souple
    Longueur de dénudage des fils
    13 mm pour bas connexion
    Protection différentielle
    Sans
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
    Degré de pollution
    2 se conformer à EN/CEI 60898-1
    Catégorie de surtension
    III
    Tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-1
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    température de fonctionnement
    -25…40 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…80 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français8
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 656.6 KB
    Date 24/07/17
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.1 MB
    Date 31/01/17
    Fichiers dans le document
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 250.7 KB
    Date 24/06/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9EFC620 : Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 20A - courbe C - embrochable
    Description
    Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 20A - courbe C - embrochable
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20/10/20
    Description
    Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 20A - courbe C - embrochable
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9EFC620 : Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 20A - courbe C - embrochable
    Description
    Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 20A - courbe C - embrochable
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20/10/20
    Description
    Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 20A - courbe C - embrochable
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9EFC620 : Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 20A - courbe C - embrochable
    Description
    Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 20A - courbe C - embrochable
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20/10/20
    Description
    Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 20A - courbe C - embrochable
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.