Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Resi9 XE protection et distribution embrochable
Image R9ERA263

R9ERA263

Green premium brand logo
Image R9ERA263
R9ERA263
Green premium brand logo

Resi9 XE - interrupteur différentiel - 2P - 63A - 30mA - Type A - embrochable

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 226,72 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Resi9
    Nom du produit
    Resi9 XE ID
    Fonction produit
    Interrupteur différentiel
    Description des pôles
    1P + N
    Position du pôle neutre
    Gauche
    In courant assigné d'emploi
    63 A à 30 °C se conformer à EN/CEI 61008
    Type de réseau
    CA
    sensibilité du différentiel
    30 mA se conformer à EN/CEI 61008
    temporisation
    Instantané
    Type
    Type A
    pouvoir assigné de coupure et fermeture
    Im 500 A se conformer à EN/CEI 61008
    courant nominal de court-circuit conditionnel
    Inc 3 kA
    Labels qualité
    NF
    Complémentaires
    Fréquence du réseau
    50 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50 Hz
    [Ui] tension d'isolement
    440 V
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
    Coupure pleinement apparente
    Oui
    Type de commande
    Par maneton
    Signalisation locale
    Indication ON/OFF
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    4
    Hauteur
    83 mm
    Largeur
    36 mm
    Profondeur
    87 mm
    Profondeur d'encastrement
    43,5 mm
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Endurance mécanique
    2000 cycle
    Endurance électrique
    2000 cycle
    mode de raccordement
    Kit enfichable (haut)
    Bornes type tunnel (haut) - <= 35 mm² - rigide
    Longueur de dénudage des fils
    13 mm pour haut connexion
    couple de serrage
    3,5 N.m haut
    Environnement
    Normes
    EN/CEI 61008
    Certifications du produit
    CE
    Degré de protection IP
    IP20
    Degré de pollution
    2
    compatibilité électromagnétique
    Tenue aux ondes 8/20 µs, 3000 A se conformer à IEC 61008
    Tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-1
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    température de fonctionnement
    -25…40 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…80 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français8
    • anglais6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 702.5 KB
    Date 15/10/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 381.5 KB
    Date 31/07/18
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 2.2 MB
    Date 31/01/17
    Fichiers dans le document
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 419 KB
    Date 22/04/20
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9ERA263 : R9ERA263_REACH_DECLARATION
    Description
    R9ERA263_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20/10/20
    Description
    R9ERA263_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9ERA263 : R9ERA263_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    R9ERA263_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20/10/20
    Description
    R9ERA263_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9ERA263 : R9ERA263_ROHS_DECLARATION
    Description
    R9ERA263_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20/10/20
    Description
    R9ERA263_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-RCCB MULTI 9 2P 25A 30MA I AC (S) OEM (Version 1.1)
    Description
    PEP-RCCB MULTI 9 2P 25A 30MA I AC (S) OEM
    prp.document.label.format pdf
    Taille 131.9 KB
    Date 22/04/16
    Description
    PEP-RCCB MULTI 9 2P 25A 30MA I AC (S) OEM
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.