Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Resi9 XE protection et distribution embrochable
Image R9EXHR05

R9EXHR05

Image R9EXHR05
R9EXHR05

Resi9 XE - kit rénovation embrochable universel - 5 modules - avec connecteur

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 13,06 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Resi9
    Fonction produit
    Répartiteur universel
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de raccordement
    description des lignes
    1P + N
    Length in 18 mm modules
    5
    Complémentaires
    nombre de voies
    5 voies N + 1 L
    configuration des pôles pour 1 voie
    1 1P + N
    pas de raccordement
    9 mm
    type de connecteur
    Kit enfichable
    distance entre appareils
    18 mm
    Isolement
    Isolé
    équipement fournis
    1 adaptateur rail DIN
    [Ie] courant assigné d'emploi
    63 A à 40 °C
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA Ph/N
    [Ui] tension d'isolement
    250 V CA
    Mode d'installation
    Horizontale
    emplacement de montage
    Supérieur sur kit enfichable
    pas de 9 mm
    10
    Hauteur
    38 mm
    Largeur
    90 mm
    Profondeur
    12 mm
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    mode de raccordement
    Bornes à vis16 mm²
    Compatibilité de gamme
    Resi9 Resi9 XE DM
    Resi9 Resi9 XE ID
    Resi9 Resi9 XE DA
    Resi9 Resi9 XE PM
    Resi9 Resi9 XE CT
    Resi9 Resi9 XE TL
    Environnement
    Normes
    EN/CEI 60898
    Certifications du produit
    CE
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 396.5 KB
    Date 31/01/17
    Fichiers dans le document
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9EXHR05 : R9EXHR05_REACH_DECLARATION
    Description
    R9EXHR05_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    R9EXHR05_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9EXHR05 : R9EXHR05_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    R9EXHR05_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    R9EXHR05_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9EXHR05 : R9EXHR05_ROHS_DECLARATION
    Description
    R9EXHR05_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    R9EXHR05_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /