France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Resi9 DB60
Image R9FT645

R9FT645

Image R9FT645
R9FT645

Resi9 DB60 - Disjoncteur Branchement - 1P+N - 15/30/45A 500mA - diff inst.

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    99,32 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Range of product
    Resi9
    nom du produit
    DB60
    fonction produit
    Disjoncteur différentiel
    position de l'appareillage dans l'installation
    En tête d'installation
    Pole
    1P + N
    Maximum current rated
    45 A
    Settings
    45 A 9 kVA
    30 A 6 kVA
    15 A 3 kVA
    sensibilité du différentiel
    500 mA
    temporisation
    Instantané
    type
    Type AC
    position du pôle neutre
    Gauche
    normes
    NF C 62-411
    certifications du produit
    ERDF CPT M&S SPE 11015B
    labels qualité
    NF
    classe d'isolation électrique
    Classe II
    type de réseau
    CA
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    Safety function
    Ouverture du capot ouvert position du disjoncteur
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA 50 Hz se conformer à NF C 62-411
    Technologie de déclenchement sur courant résiduel
    Indépendant de la tension
    pouvoir de coupure
    2 kA
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de commande
    Par maneton
    support de montage
    Platine de montage
    hauteur
    209 mm
    largeur
    71 mm
    profondeur
    73 mm
    endurance mécanique
    5000 cycle
    endurance électrique
    1000 cycle se conformer à NF C 62-411
    prévision de verrouillage
    Cadenassable avec cadenas Ø 6 mm
    verrouillages optionnels
    Cadenassage sur position OFF
    Type of connection
    Bornes d'orientation 30°, section de câble: 2,5…25 mm²
    couple de serrage
    Power terminals: 4 N.m
    Réglage: 1 N.m
    protection différentielle
    Intégré
    Environnement
    degré de protection IP
    IP40 (face avant)
    compatibilité électromagnétique
    Décharge électrostatique - niveau de test: 15 kV (décharge dans l'air) se conformer à IEC 6100-4-11
    Décharge électrostatique - niveau de test: 8 kV (décharge par contact) se conformer à IEC 61000-4-3
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés - niveau de test: 20 V/m (80 MHz...6 GHz)critère A se conformer à IEC 61000-4-4
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - niveau de test: 4,5 kVcritère A se conformer à IEC 61000-4-5
    Test d’immunité aux surtensions - niveau de test: 5 kV (mode commun)critère A se conformer à IEC 61000-4-6
    Test d’immunité aux surtensions - niveau de test: 5 kV (mode différentiel)critère A se conformer à IEC 61000-4-8
    Perturbations RF transmises par conduction - niveau de test: 20 V (0,15 à 80 MHz)critère A se conformer à IEC 61000-4-16
    Champ magnétique à la fréquence d'alimentation - niveau de test: 400 A/m (1 minute)critère A se conformer à EN 55022-11
    Champ magnétique à la fréquence d'alimentation - niveau de test: 1000 A/m (3 s)critère A se conformer à EN 55022-11
    humidité relative
    90 % à 40 °C
    température de fonctionnement
    -20…55 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Licence NF Resi9 DD DB60 according to NF C 62-411:1988 +A1:2016 (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU declaration FD17040602A for DB60 Resi9 1P+N RCBO (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EOLI - DB60 (Version 1.0)
    Date 21/07/17
    Taille 317.1 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP - DB60 (Version 1.0)
    Date 21/07/17
    Taille 311.2 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /