Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Resi9 coffrets électriques et GTL
Image R9H13228

R9H13228

Green premium brand logo
Image R9H13228
R9H13228
Green premium brand logo

Resi9 - lot de 10 feuilles A4 de symboles autocollants en plastique transparent

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 18,54 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Resi9
    Fonction produit
    Page de symbole d'étiquettes
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de marquage
    Compatibilité de gamme
    Resi9 boîtier
    Resi9 boîtier
    Quantité du lot
    Lot de 10
    Poids du produit
    50 g
    Complémentaires
    Mode d'installation
    Adhésif
    nombre total de modules de 18 mm
    13
    18
    Largeur
    290 mm
    Hauteur
    420 mm
    Profondeur
    10 mm
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    129 g
    Hauteur de l'emballage 1
    0,01 cm
    Largeur de l'emballage 1
    21 cm
    Longueur de l'emballage 1
    29,6 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    50
    Poids de l'emballage 2
    6,97 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9H13228 : Resi9 - lot de 10 feuilles A4 de symboles autocollants en plastique transparent
    Description
    Resi9 - lot de 10 feuilles A4 de symboles autocollants en plastique transparent
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Resi9 - lot de 10 feuilles A4 de symboles autocollants en plastique transparent
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9H13228 : Resi9 - lot de 10 feuilles A4 de symboles autocollants en plastique transparent
    Description
    Resi9 - lot de 10 feuilles A4 de symboles autocollants en plastique transparent
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Resi9 - lot de 10 feuilles A4 de symboles autocollants en plastique transparent
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9H13228 : Resi9 - lot de 10 feuilles A4 de symboles autocollants en plastique transparent
    Description
    Resi9 - lot de 10 feuilles A4 de symboles autocollants en plastique transparent
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Resi9 - lot de 10 feuilles A4 de symboles autocollants en plastique transparent
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.