France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Resi9 coffrets électriques et GTL
Image R9H13293

R9H13293

Image R9H13293
R9H13293

Resi9 - bac d'encastrement 2x13 modules - hauteur utile 765 mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    167,79 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Resi9
    fonction produit
    Bac d'encastrement
    Nb of 18 mm modules per row
    2 13
    Nb of horizontal rows
    5
    largeur
    Incorporé: 530 mm
    Total: 550 mm
    hauteur
    Incorporé: 780 mm
    Total: 804 mm
    profondeur
    Incorporé: 160 mm
    Complémentaires
    installation du coffret
    Encastré
    matière du coffret
    Tôle
    poids du produit
    7,2 kg
    couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Environnement
    normes
    NF C 15-100
    Tenue aux chocs IK
    IK09 se conformer à EN 50102
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Mini Pragma - Bac encastrement (Version 06)
    Date 12/04/18
    Taille 2.7 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Resi9 technical enclosure 5 7 r (Version 1.0)
    Date 23/05/17
    Taille 3.3 MB
    Date 23/05/17
    Taille 1.6 MB
    Date 23/05/17
    Taille 630.9 KB
    Resi9 technical enclosure 5 7 r (Version 1.0)
    Date 23/05/17
    Taille 869.5 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /