Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Resi9 coffrets électriques et GTL
Image R9H13309

R9H13309

Image R9H13309
R9H13309

Resi9 - serrure à clé - coffrets d'habillage

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 79,82 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Resi9
    Fonction produit
    Serrure à clé
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de fermeture
    Compatibilité de gamme
    Resi9 couvercle de coffret
    Complémentaires
    Numéro de clé
    405
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    80 g
    Hauteur de l'emballage 1
    2,6 cm
    Largeur de l'emballage 1
    9 cm
    Longueur de l'emballage 1
    12 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    50
    Poids de l'emballage 2
    4,737 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format dwg
    Taille 132.3 KB
    Date 23/05/17
    Resi9 keylock for technical enclosure (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    step
    558.2 KB
    pdf
    1.6 MB
    pdf
    285.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 2.4 MB
    Date 23/05/17
    Fichiers dans le document
    step
    558.2 KB
    pdf
    1.6 MB
    pdf
    285.4 KB
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    R9H13309 : Resi9 - serrure à clé - coffrets d'habillage
    Description
    Resi9 - serrure à clé - coffrets d'habillage
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/08/20
    Description
    Resi9 - serrure à clé - coffrets d'habillage
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.